17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ハンドタップ

超硬ハンドタップ
通常単価(税別)
3,0806,670
税込単価
3,3887,337
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超硬ノンコートタイプのハンドハンドタップ・止り穴、通り穴兼用で使用可能・各種鋳鉄の量産タッピ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


止り穴、通り穴兼用で使用できます。
各種鋳鉄の量産タッピングに最適です。

推奨切削条件

型番 SEC-HT

切削速度は、タップの材質、種類、食付山数、下穴形状、被削材及び切削油剤等使用条件により左右され、選択には十分注意する必要があります。
又、切削油剤には潤滑、冷却、反溶着の3つの作用があり、これを切削油の三要素と呼びます。
タッピングの場合、非常に複雑な切削作用が行われるため、必ず切削油剤を十分にかけることをお奨めします。

標準切削速度と適応切削油剤

被削材切削速度(m/min)切削油剤
ハイス超硬不水溶性水溶性
(エマルジョン)
セミドライドライ
ハンドスパイラルポイントロール管用
低炭素鋼C0.25%以下8~138~1315~258~133~6-
中炭素鋼C0.25~0.45%7~127~1210~157~103~6-
高炭素鋼C0.45%以上6~96~98~135~82~5-
合金鋼SCM7~127~1210~155~82~5-
調質鋼25~45HRC3~53~54~6-2~5---
ステンレス鋼SUS4~75~88~135~103~6---
析出硬化系ステンレス鋼SUS630
SUS631
3~53~54~6-2~5----
工具鋼SKD6~96~97~10-2~5----
鋳鋼SC6~116~1110~15-2~5---
鋳鉄FC10~15---2~515~25
ダクタイル鋳鉄FCD7~127~1210~20-4~812~20-
Cu6~96~117~127~122~515~33--
黄銅・黄銅鋳物Bs・BsC10~1510~2015~257~125~1023~33
青銅・黄銅鋳物PB・PBC6~116~1110~207~126~1118~33--
アルミニウム圧延材Al10~2010~2015~2510~205~1023~40-
アルミニウム合金鋳物AC・ADC10~1510~1515~2010~1510~1515~25-
マグネシウム合金鋳物MC7~127~1210~15-10~1512~20-
亜鉛合金鋳物ZDC7~127~1210~157~1210~1512~20-
熱硬化性プラスチックベークライト
フェノール
エポキシ
10~20---5~1015~25-
熱可塑性プラスチック塩化ビニール
ナイロン
シュラコン
10~2010~1510~20-5~1015~25-

◎最適 ○適用 △使用可 -使用不可

この表は一般的な選定基準であり、使用条件により変更する必要があります。

超硬ハンドタップ :関連画像

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

突き出しセンタ

最小発注数量
M3
0.5
1.5P
LM3
46
11
4
3
3.2
6
1個
M3
0.5
3P
LM3
46
11
4
3
3.2
6
1個
M4
0.7
1.5P
LM3
52
13
5
3
4
7
1個
M4
0.7
3P
LM3
52
13
5
3
4
7
1個
M5
0.8
1.5P
LM3
60
16
5.5
3
4.5
7
1個
M5
0.8
3P
LM3
60
16
5.5
3
4.5
7
1個
M6
1
1.5P
LM3
62
19
6
3
4.5
7
1個
M6
1
3P
LM3
62
19
6
3
4.5
7
1個
M8
1.25
1.5P
LM4
70
22
6.2
4
5
8
1個
M8
1.25
3P
LM4
70
22
6.2
4
5
8
1個
M10
1.5
1.5P
LM4
75
24
7
4
5.5
8
1個
M10
1.5
3P
LM4
75
24
7
4
5.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,670
( 7,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,670
( 7,337 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ノンコートタイプのハンドハンドタップ
・止り穴、通り穴兼用で使用可能
・各種鋳鉄の量産タッピングに最適

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM5:00迄となります。また、M6以下でも突き出しセンタの型番があります。型番リストの記載が正しいです。

733

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ハンドタップのレビュー
3.7平均満足度:3.713件のレビュー
マ−ス1
4
満足度:4.0
マ−ス1相当材でも 問題なくタップたてれました 非常によいです 安価ですし
1人が参考にしています。
金型の部品
4
満足度:4.0
焼き出し後のネジ穴のさらいに使いました。値段も安くて使いやすい。焼材に一からタップ立てるのは厳しい、あくまでもさらい直し...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品加工
4
満足度:4.0
金型部品加工に使用しました。 超硬ハンドタップは、他社製品を通常使用していますが 比較的破損しやすいので 試しに注文しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ
4
満足度:4.0
HPM38の材質で 硬度HRC52~54度でも なんなく加工できました
0人が参考にしています。
ネジ
4
満足度:4.0
こちらかなり難航材でも 対応できるのでいいです HRC60度でも ぎり削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ハンドタップ
TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用 HFICT-B
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 通り穴用 HFICT-P
高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ
メーカーミスミミスミ彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー
通常価格3,080-6,640 -15,790 -15,790 -9,300 -10,955 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップポイントタップポイントタップポイントタップハンドタップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通リ穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材鋳鉄高硬度鋼~HRC60鋳鉄 / 銅鋳鉄 / 銅高硬度鋼~HRC55鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング