17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 呼び

  • ピッチ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
通常単価(税別)
18,15040,980
税込単価
19,96545,078
通常出荷日:3日目

【特長】・M1.4×0.3(下穴径φ1.1mm)からの小径ねじ切りが可能・刃長が短い(3山)ため、切削...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用:関連画像

仕様・概要


M1.4×0.3(下穴径φ1.1mm)からの小径ねじ切りが可能です。
高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。
止り穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。

■ねじ切りカッターCNCプログラムダウンロードサービス
[ ! ]製品のCNCプログラム(Gコード)をテキストファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
http://212.235.101.240/Milling

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用:関連画像

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

外径

(mm)

溝数

最大加工ねじ深さ

(mm)

最小発注数量
M1.4
0.3
39
4
3
1.05
3
4
1個
M1.6
0.35
39
5
3
1.2
3
4.8
1個
M2
0.4
58
4.5
6
1.53
3
4
1個
M2
0.4
39
6
3
1.53
3
6
1個
M2.2
0.45
58
4.8
6
1.65
3
4.5
1個
M2.5
0.45
58
5.5
6
1.95
3
5
1個
M2.5
0.45
58
7.5
6
1.95
3
7.5
1個
M3
0.5
58
6.5
6
2.37
3
6
1個
M3
0.5
58
9.5
6
2.37
3
9
1個
M3.5
0.6
58
7.5
6
2.75
3
7
1個
M4
0.7
58
9
6
3.1
3
8
1個
M4
0.7
58
12.5
6
3.1
3
12
1個
M5
0.8
58
12.5
6
3.8
3
10
1個
M5
0.8
58
16
6
3.8
3
15
1個
M6
1
58
14
6
4.65
3
12
1個
M6
1
58
20
6
4.65
3
18
1個
M8
1.25
58
18
6
6
3
16
1個
M8
1.25
58
24
6
6
3
24
1個
M10
1.5
64
23
8
7.8
3
20
1個
M12
1.75
73
26
10
9
3
24
1個
M16
2
84
35
12
11.8
4
32
1個
M20
2.5
105
43
16
15
5
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
20,460
( 22,506 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
20,490
( 22,539 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
18,150
( 19,965 )
3日目
21,230
( 23,353 )
3日目
27,300
( 30,030 )
3日目
31,180
( 34,298 )
3日目
40,980
( 45,078 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M1.4×0.3(下穴径φ1.1mm)からの小径ねじ切りが可能
・刃長が短い(3山)ため、切削負荷を軽減
・止り穴の隅まで有効ねじ切削が可能

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

748

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
マシニングでのネジ加工
5
満足度:5.0
マシニングでのネジ加工が出来る様になり位置関係のずれがなくなった。
1人が参考にしています。
アルミ加工品のネジ切り
3
満足度:3.0
アルミ加工品のネジ切りに使用しています。今回の購入はミスミの製品でしたが、通常は他社品も使用しています。ミスミ品は、浅め...もっと読む
0人が参考にしています。
高硬度材料のネジ切り
5
満足度:5.0
SUS420J2の焼き入れ後で使用。何度も使っていますが。何の問題もありません。
0人が参考にしています。
ネジ加工
4
満足度:4.0
マシニングでのネジ加工に使用。大きい径のものは入手性が悪かったので助かりました。大きいものも即納であればなお良しですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングによるネジ加工
4
満足度:4.0
主軸オリエンテーション機能が無い簡易マシニングでもヘリカルできれいにネジが明けられます。 首下長さがあまり長くないのと、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミカーメックス
通常価格18,150-23,280 --15,950 --29,858 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
山数33----
穴種類止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング