17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
通常単価(税別)
23,28031,040
税込単価
25,60834,144
通常出荷日:3日目

【特長】・特殊な刃形状による左刃左回転切削とコーティングにより、HRC62までの高硬度鋼のミーリングね...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用:関連画像

仕様・概要


独自の刃形状による左刃左回転切削とコーティングにより、HRC62までの高硬度鋼のミーリングねじ切りが可能です。
M2×0.4(下穴径φ1.6mm)からの小径ねじ切りが可能です。
高速切削ができるため、加工時間が短縮できます。
止り穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

■ねじ切りカッターCNCプログラムダウンロードサービス
[ ! ]製品のCNCプログラム(Gコード)をテキストファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
http://212.235.101.240/Milling

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用:関連画像

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

外径

(mm)

最大加工ねじ深さ

(mm)

最小発注数量
M2
0.4
58
4.5
6
1.53
4
1個
M2.2
0.45
58
5
6
1.65
4.5
1個
M2.5
0.45
58
5.5
6
1.95
5
1個
M2.5
0.45
58
7.5
6
1.95
7
1個
M3
0.5
58
6.5
6
2.37
6
1個
M3
0.5
58
9.5
6
2.37
9
1個
M3.5
0.6
58
7.5
6
2.75
7
1個
M4
0.7
58
9
6
3.1
8
1個
M4
0.7
58
12.5
6
3.1
12
1個
M5
0.8
58
12.5
6
3.8
10
1個
M5
0.8
58
16
6
3.8
15
1個
M6
1
58
14
6
4.65
12
1個
M6
1
58
20
6
4.65
18
1個
M8
1.25
58
18
6
6
16
1個
M8
1.25
58
24
6
6
24
1個
M10
1.5
64
23
8
7.8
20
1個
M12
1.75
73
26
10
9
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
23,280
( 25,608 )
3日目
27,340
( 30,074 )
3日目
31,040
( 34,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な刃形状による左刃左回転切削とコーティングにより、HRC62までの高硬度鋼のミーリングねじ切りが可能
・M2×0.4(下穴径φ1.6mm)からの小径ねじ切りが可能
・止り穴の隅まで有効ねじ切削が可能

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

747

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
焼き入れ材のねじ穴加工
4
満足度:4.0
SK3の焼入れ材(HRC58)にネジ切り加工しました。 SKD-11の焼入れ材(HRC60)の加工にうまくいかなかったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 管用テーパタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミオーエスジー
通常価格23,280-18,150 --15,950 --20,087 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートル管用テーパ
山数33----
穴種類止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング