17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • 標準/追加工区分

  • シャンク逃がし-ZC(mm)

    ~mm
      [5-30/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

    【特長】・高速安定加工が可能な超硬ねじ切りカッター・止り穴、通り穴兼用で使用可能・耐摩耗性、耐溶着性に...

    詳細を確認
    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    仕様・概要


    耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適です。
    高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
    止り穴、通り穴兼用で使用できます。

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチ

    全長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    外径

    (mm)

    溝数

    CAM・工具管理ソフト用データ

    標準/追加工区分

    シャンク逃がし-ZC

    (mm)

    外形図

    CADデータ有無

    ねじ長

    最小発注数量
    M3
    0.5
    57
    6
    2.2
    3
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    5
    1個
    M4
    0.7
    57
    6
    2.9
    3
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    7
    1個
    M5
    0.8
    57
    6
    3.8
    3
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    8
    1個
    M6
    1
    57
    6
    4.5
    3
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    13
    1個
    M8
    1.25
    65
    6
    6
    3
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    17.5
    1個
    M10
    1.5
    72
    8
    7.5
    4
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    21
    1個
    M12
    1.75
    80
    10
    9.5
    4
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    26.3
    1個
    M16
    2
    92
    12
    12
    4
    tebis / Zoller
    標準品
    -
    -
    2D/3D
    34
    1個
    M3
    0.5
    57
    6
    2.2
    3
    -
    追加工品
    5 ~ 15
    1
    -
    5
    1個
    M4
    0.7
    57
    6
    2.9
    3
    -
    追加工品
    5 ~ 15
    1
    -
    7
    1個
    M5
    0.8
    57
    6
    3.8
    3
    -
    追加工品
    5 ~ 15
    1
    -
    8
    1個
    M6
    1
    57
    6
    4.5
    3
    -
    追加工品
    5 ~ 15
    1
    -
    13
    1個
    M8
    1.25
    65
    6
    6
    3
    -
    追加工品
    5 ~ 20
    1
    -
    17.5
    1個
    M10
    1.5
    72
    8
    7.5
    4
    -
    追加工品
    5 ~ 20
    1
    -
    21
    1個
    M12
    1.75
    80
    10
    9.5
    4
    -
    追加工品
    5 ~ 30
    1
    -
    26.3
    1個
    M16
    2
    92
    12
    12
    4
    -
    追加工品
    5 ~ 30
    1
    -
    34
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,690
    ( 10,659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,690
    ( 10,659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,690
    ( 10,659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,690
    ( 10,659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    10,940
    ( 12,034 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    11,140
    ( 12,254 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    14,190
    ( 15,609 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    18,970
    ( 20,867 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高速安定加工が可能な超硬ねじ切りカッター
    ・止り穴、通り穴兼用で使用可能
    ・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適

    ご注意

    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    746

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用のレビュー
    5平均満足度:5.04件のレビュー
    樹脂加工用
    5
    満足度:5.0
    特に問題なく使用なく使用できております。                      
    1人が参考にしています。
    被削材アルミに
    5
    満足度:5.0
    被削材アルミに対してねじ切り加工する際に使用しています。今現在も特に問題なく使用できており、ねじ切りカッターの性能につい...もっと読む
    1人が参考にしています。
    アルミ板のめねじ加工
    5
    満足度:5.0
    M5タップを持っていなかったので購入。CNCでタップしていますが、手でやるよりも垂直がきちんと出て正確で安心です。 コス...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ガラス繊維の入った材料に対して使用
    5
    満足度:5.0
    ガラス繊維の入った材料に対してのねじ切り加工時に使用しています。普段使い慣れている商品でありますが、一番の決め手となった...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
    TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
    MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミカーメックス
    通常価格--15,950 -23,280 -18,150 -23,251
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目1日目
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
    穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
    被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
    コーティング・表面処理非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用窒化処理
    よく一緒に購入される商品

    スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング