17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が59型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°/テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプ

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°/テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプ
通常単価(税別)
5,32029,440
税込単価
5,85232,384
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・定番のハイヘリカルリーマ右刃左ネジレ60°タイプ。強ネジレにより切削抵抗を軽減・0.01㎜単...

詳細を確認
未確定:候補が59型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°・テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 HHHRT

被削材切削速度
(m/min)
1回転当たりの送り量(mm/rev)切削油剤仕上り
φ4φ6φ10φ20φ30面粗さ穴公差
炭素鋼
~700N/mm2
700~900N/mm2
900N/mm2以上
合金鋼
~900N/mm2
900~1,060N/mm2
1,060N/mm2以上

10~12
6~8
4~6

4~6
3~4
1~3

0.08
0.08
0.08

0.08
0.08
0.08

0.12
0.12
0.10

0.10
0.10
0.10

0.18
0.18
0.12

0.12
0.12
0.12

0.30
0.30
0.22

0.20
0.20
0.20

0.35
0.35
0.25

0.24
0.24
0.24

水溶性切削油
水溶性、油性
油性切削油

油性切削油
油性切削油
油性切削油
12SH7
耐食鋼、耐熱鋼2~50.080.100.120.200.24油性切削油12SH7~H8
鋳鋼
鋳鉄
可鍛鋳鉄
8~10
8~12
8~10
0.08
0.08
0.12
0.10
0.10
0.16
0.12
0.12
0.20
0.20
0.20
0.30
0.24
0.24
0.40
油性切削油
乾式、軽油
油性切削油
6.3SH7

電気銅
12~20
5~10
0.12
0.08
0.16
0.10
0.20
0.12
0.30
0.20
0.40
0.24
水溶性、油性
油性切削油
6.3S

12S
黄銅
軟質
硬質

14~20
8~14

0.12
0.12

0.16
0.16

0.20
0.20

0.30
0.30

0.40
0.40

乾式、水溶性
水溶性、油性
青銅5~80.080.100.120.200.24油性切削油
アルミニウム圧延材
アルミニウム合金
Si10%未満
Si10%以上
14~20

10~14
8~10
0.12

0.12
0.12
0.16

0.16
0.16
0.20

0.20
0.20
0.30

0.30
0.30
0.40

0.40
0.40
水溶性切削油

水溶性切削油
水溶性、油性
マグネシウム合金14~200.200.300.400.801.00乾式6.3S
チタニウム合金2~60.060.100.140.220.30油性切削油12S
熱硬化樹脂4~80.150.200.250.400.50乾式

リーマ加工の仕上代(リーマ代)

被削材リーマ刃径
~φ6~φ10~φ16~φ25φ25~

~700N/mm2
700N/mm2以上

0.1~0.2
0.1~0.2

0.15~0.2
0.15~0.2

0.2~0.3
0.2~0.25

0.3~0.4
0.25~0.3

0.4~0.5
0.3~0.4
鋳鋼
鋳鉄
可鍛鋳鉄
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.15~0.2
0.15~0.2
0.15~0.2
0.2~0.25
0.2~0.3
0.2~0.3
0.2~0.3
0.3~0.4
0.3~0.4
0.3~0.4
0.4~0.5
0.4~0.5

黄銅
青銅
アルミニウム
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.2~0.3
0.15~0.2
0.15~0.2
0.2~0.3
0.3~0.4
0.2~0.3
0.2~0.25
0.3~0.4
0.4~0.5
0.3~0.35
0.3~0.35
0.4~0.5
0.5~0.6
0.35~0.4
0.35~0.4
0.5~0.6
樹脂0.1~0.20.2~0.30.2~0.30.3~0.40.4~0.5
 
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°・テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
4
5
110
MT1
0.004~0.008
3
22
1個
5
6
115
MT1
0.004~0.008
3
25
1個
6
7
125
MT1
0.004~0.008
3
30
1個
6.5
7
135
MT1
0.006~0.01
3
30
1個
7
7
135
MT1
0.006~0.01
3
30
1個
8
8
148
MT1
0.006~0.01
3
35
1個
10
10
165
MT1
0.006~0.01
3
40
1個
10.2
10
170
MT1
0.007~0.012
3
40
1個
10.5
10
170
MT1
0.007~0.012
3
40
1個
11
10
170
MT1
0.007~0.012
3
40
1個
11.6
10
170
MT1
0.007~0.012
3
40
1個
12
10
170
MT1
0.007~0.012
3
40
1個
12.3
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
12.7
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.2
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.4
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.5
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.7
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.8
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
13.9
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
14
10
180
MT1
0.007~0.012
3
45
1個
14.1
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.2
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.3
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.4
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.5
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.8
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
14.9
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
15
10
200
MT2
0.007~0.012
3
46
1個
15.1
10
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
15.2
10
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
15.7
10
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
15.9
10
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
16
10.5
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
16.1
10.5
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
16.5
10.5
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
16.8
10.5
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
17
10.5
205
MT2
0.007~0.012
3
47
1個
17.5
10.5
210
MT2
0.007~0.012
4
50
1個
18
10.5
210
MT2
0.007~0.012
4
50
1個
18.3
10.5
210
MT2
0.007~0.012
4
50
1個
18.5
10.5
210
MT2
0.007~0.012
4
50
1個
19
10.5
210
MT2
0.007~0.012
4
50
1個
19.2
10.5
220
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
19.3
10.5
220
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
19.4
10.5
220
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
20
10.5
220
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
21
10.5
230
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
22
10.5
230
MT2
0.007~0.012
4
55
1個
23
11
240
MT2
0.007~0.012
4
60
1個
23.5
11
240
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
24
11
250
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
25
11
255
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
25.5
11
255
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
26
11
255
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
27
11
255
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
28
11
260
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
30
11
260
MT3
0.007~0.012
4
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,370
( 5,907 )
1日目
5,320
( 5,852 )
2日目
5,320
( 5,852 )
2日目
5,430
( 5,973 )
2日目
5,430
( 5,973 )
2日目
5,650
( 6,215 )
2日目
5,870
( 6,457 )
2日目
6,320
( 6,952 )
1日目
6,140
( 6,754 )
1日目
6,140
( 6,754 )
2日目
6,600
( 7,260 )
2日目
6,140
( 6,754 )
1日目
8,210
( 9,031 )
2日目
8,210
( 9,031 )
2日目
7,330
( 8,063 )
2日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,680
( 9,548 )
2日目
7,260
( 7,986 )
2日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
7,840
( 8,624 )
2日目
9,430
( 10,373 )
2日目
9,430
( 10,373 )
2日目
9,430
( 10,373 )
2日目
9,430
( 10,373 )
2日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,430
( 10,373 )
2日目
9,430
( 10,373 )
1日目
8,700
( 9,570 )
2日目
12,070
( 13,277 )
1日目
12,070
( 13,277 )
1日目
12,070
( 13,277 )
2日目
12,070
( 13,277 )
1日目
10,810
( 11,891 )
2日目
13,200
( 14,520 )
2日目
10,560
( 11,616 )
2日目
13,200
( 14,520 )
1日目
11,910
( 13,101 )
2日目
11,520
( 12,672 )
1日目
12,930
( 14,223 )
2日目
15,280
( 16,808 )
2日目
12,480
( 13,728 )
2日目
12,480
( 13,728 )
2日目
16,230
( 17,853 )
2日目
16,230
( 17,853 )
2日目
16,230
( 17,853 )
2日目
15,420
( 16,962 )
2日目
16,510
( 18,161 )
2日目
15,380
( 16,918 )
1日目
16,610
( 18,271 )
1日目
18,110
( 19,921 )
2日目
18,110
( 19,921 )
2日目
19,720
( 21,692 )
2日目
21,510
( 23,661 )
2日目
21,510
( 23,661 )
2日目
23,960
( 26,356 )
1日目
29,440
( 32,384 )
2日目
28,210
( 31,031 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のハイヘリカルリーマ右刃左ネジレ60°タイプ。強ネジレにより切削抵抗を軽減
・0.01㎜単位で刃径の選定が可能

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

711

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°/テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
Φ18のH7穴加工のため
5
満足度:5.0
Φ18のH7穴加工のため 購入した、普段この大きさの穴、加工したことは 少ないです。だから リーマーも ハンドリーマーし...もっと読む
0人が参考にしています。
へりかる
4
満足度:4.0
ヘリカルになっているため きれがストレレートよりいいです もちもいいですし 問題はたかいのが
0人が参考にしています。
リ−マ
4
満足度:4.0
アンギュラ加工じ  H7の加工にてきしてます きれがいいので 何度もつかえます
0人が参考にしています。
リーマ加工
5
満足度:5.0
ハイス鋼ハイヘリカルリーマは切れ味もよくきれいにしあがりました。 径も様々用意されていて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°/テーパシャンク 0.1mm単位指定タイプ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°ストレートシャンク 0.1mm単位指定タイプ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
ハイス鋼スパイラルマシンリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,320-2,780 -3,280 -2,870 -6,510 -1,580 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング