17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が351型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ
通常単価(税別)
3,2808,200
税込単価
3,6089,020
通常出荷日:3日目

【特長】・定番のハイヘリカルリーマ右刃左ネジレ60°タイプ。強ネジレにより切削抵抗を軽減・0.01㎜単...

詳細を確認
未確定:候補が351型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 HHHR

被削材切削速度
(m/min)
1回転当たりの送り量(mm/rev)切削油剤仕上り
φ4φ6φ10φ20φ30面粗さ穴公差
炭素鋼
~700N/mm2
700~900N/mm2
900N/mm2以上
合金鋼
~900N/mm2
900~1,060N/mm2
1,060N/mm2以上

10~12
6~8
4~6

4~6
3~4
1~3

0.08
0.08
0.08

0.08
0.08
0.08

0.12
0.12
0.10

0.10
0.10
0.10

0.18
0.18
0.12

0.12
0.12
0.12

0.30
0.30
0.22

0.20
0.20
0.20

0.35
0.35
0.25

0.24
0.24
0.24

水溶性切削油
水溶性、油性
油性切削油

油性切削油
油性切削油
油性切削油
12SH7
耐食鋼、耐熱鋼2~50.080.100.120.200.24油性切削油12SH7~H8
鋳鋼
鋳鉄
可鍛鋳鉄
8~10
8~12
8~10
0.08
0.08
0.12
0.10
0.10
0.16
0.12
0.12
0.20
0.20
0.20
0.30
0.24
0.24
0.40
油性切削油
乾式、軽油
油性切削油
6.3SH7

電気銅
12~20
5~10
0.12
0.08
0.16
0.10
0.20
0.12
0.30
0.20
0.40
0.24
水溶性、油性
油性切削油
6.3S

12S
黄銅
軟質
硬質

14~20
8~14

0.12
0.12

0.16
0.16

0.20
0.20

0.30
0.30

0.40
0.40

乾式、水溶性
水溶性、油性
青銅5~80.080.100.120.200.24油性切削油
アルミニウム圧延材
アルミニウム合金
Si10%未満
Si10%以上
14~20

10~14
8~10
0.12

0.12
0.12
0.16

0.16
0.16
0.20

0.20
0.20
0.30

0.30
0.30
0.40

0.40
0.40
水溶性切削油

水溶性切削油
水溶性、油性
マグネシウム合金14~200.200.300.400.801.00乾式6.3S
チタニウム合金2~60.060.100.140.220.30油性切削油12S
熱硬化樹脂4~80.150.200.250.400.50乾式

リーマ加工の仕上代(リーマ代)

被削材リーマ刃径
~φ6~φ10~φ16~φ25φ25~

~700N/mm2
700N/mm2以上

0.1~0.2
0.1~0.2

0.15~0.2
0.15~0.2

0.2~0.3
0.2~0.25

0.3~0.4
0.25~0.3

0.4~0.5
0.3~0.4
鋳鋼
鋳鉄
可鍛鋳鉄
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.15~0.2
0.15~0.2
0.15~0.2
0.2~0.25
0.2~0.3
0.2~0.3
0.2~0.3
0.3~0.4
0.3~0.4
0.3~0.4
0.4~0.5
0.4~0.5

黄銅
青銅
アルミニウム
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.2~0.3
0.15~0.2
0.15~0.2
0.2~0.3
0.3~0.4
0.2~0.3
0.2~0.25
0.3~0.4
0.4~0.5
0.3~0.35
0.3~0.35
0.4~0.5
0.5~0.6
0.35~0.4
0.35~0.4
0.5~0.6
樹脂0.1~0.20.2~0.30.2~0.30.3~0.40.4~0.5
 

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
2.01
3
60
2
13
1個
2.02
3
60
2
13
1個
2.03
3
60
2
13
1個
2.05
3
60
2
13
1個
2.07
3
60
2
13
1個
2.08
3
60
2
13
1個
2.09
3
60
2
13
1個
2.12
3
60
2
13
1個
2.19
3
60
2
13
1個
2.21
3
60
2
13
1個
2.22
3
60
2
13
1個
2.24
3
60
2
13
1個
2.29
3
60
2
13
1個
2.35
3
60
2
15
1個
2.39
3
60
2
15
1個
2.42
3
60
2
15
1個
2.46
3
60
2
15
1個
2.48
3
60
2
15
1個
2.49
3
60
2
15
1個
2.51
3
60
2
15
1個
2.52
3
60
2
15
1個
2.53
3
60
2
15
1個
2.55
3
60
2
15
1個
2.57
3
60
2
15
1個
2.59
3
60
2
15
1個
2.61
4
60
3
20
1個
2.62
4
60
3
20
1個
2.63
4
60
3
20
1個
2.65
4
60
3
20
1個
2.69
4
60
3
20
1個
2.71
4
60
3
20
1個
2.72
4
60
3
20
1個
2.78
4
60
3
20
1個
2.79
4
60
3
20
1個
2.83
4
60
3
20
1個
2.84
4
60
3
20
1個
2.86
4
60
3
20
1個
2.88
4
60
3
20
1個
2.89
4
60
3
20
1個
2.95
4
60
3
20
1個
2.96
4
60
3
20
1個
2.98
4
60
3
20
1個
2.99
4
60
3
20
1個
3.01
4
70
3
20
1個
3.02
4
70
3
20
1個
3.03
4
70
3
20
1個
3.04
4
70
3
20
1個
3.05
4
70
3
20
1個
3.06
4
70
3
20
1個
3.07
4
70
3
20
1個
3.09
4
70
3
20
1個
3.11
4
70
3
20
1個
3.12
4
70
3
20
1個
3.13
4
70
3
20
1個
3.14
4
70
3
20
1個
3.15
4
70
3
20
1個
3.17
4
70
3
20
1個
3.18
4
70
3
20
1個
3.19
4
70
3
20
1個
3.21
4
70
3
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
4,310
( 4,741 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のハイヘリカルリーマ右刃左ネジレ60°タイプ。強ネジレにより切削抵抗を軽減
・0.01㎜単位で刃径の選定が可能

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

709

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
プラ型の加工
5
満足度:5.0
プラスチック金型の入子突出し穴加工に使用しています。 機械で加工すると穴が大きくなりがちだったので、 0.01小さいサイ...もっと読む
0人が参考にしています。
内径加工
4
満足度:4.0
0.01mm単位で指定できるので穴径が変わるたびに購入しています。
0人が参考にしています。
熱処理前加工にて
5
満足度:5.0
SKDを真空焼き入れすると穴が縮んでしまうので少し大きめのリーマで穴あけしています。 寸法通りきれいに開けられるのでまた...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ材穴加工として使用しています。
5
満足度:5.0
アルミ材穴加工として使用しています。治具の部品は 大半アルミです。キリコは 下に行くとても 詰まりにくい、楽にリーマー加...もっと読む
0人が参考にしています。
0.01単位の穴加工
4
満足度:4.0
工具屋さんが閉まってる夜にホームページにて 確認。過去にも百分台は注文していてつかえたので また注文しました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャンク径とシャンクと刃の間の径を教えて下さい。
A
刃径φ3以上でストレートシャンクですので、シャンク径は刃径と同じφ13.06となります。またシャンクと刃の間の径も同じφ13.06となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ
超硬底刃付スパイラルリーマ
CER 超硬エンド刃付リーマ
SPMR スパイラル刃マシンリーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
SPHR スパイラル刃ハンドリーマ
メーカーミスミミスミ岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格3,280-7,400 -8,266 -7,427 -14,258 -3,734 -
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目5日目5日目1日目〜
工具材質ハイス超硬超硬ハイス超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.0050~0.005m5m5m5m5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング