ツール用品技術窓口

【特長】・高速切削によりハイス鋼リーマに比べ大幅に効率が向上・ねじれ刃を採用することにより高速切削が可...
詳細を確認

| 被削材 | 軟鋼・炭素鋼 (SS・SC) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | アルミニウム合金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 14~25(m/min) | 11~21(m/min) | 7~21(m/min) | 7~14(m/min) | 21~35(m/min) | ||||||||||
| 刃径 D | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) |
| 1 | 4,470~8,020 | 0.014~0.021 | 0.05~0.10 | 3,570~6,690 | 0.014~0.021 | 0.05~0.10 | 2,230~6,690 | 0.011~0.014 | 0.05~0.10 | 2,230~6,690 | 0.006~0.011 | 0.05~0.10 | 6,680~13,370 | 0.014~0.021 | 0.05~0.10 |
| 2 | 2,230~4,020 | 0.014~0.028 | 0.05~0.10 | 1,780~3,350 | 0.014~0.028 | 0.05~0.10 | 1,110~3,350 | 0.014~0.021 | 0.05~0.10 | 1,110~3,350 | 0.011~0.014 | 0.05~0.10 | 3,350~6,680 | 0.014~0.028 | 0.05~0.10 |
| 3 | 1,480~2,670 | 0.042~0.07 | 0.05~0.15 | 1,190~2,230 | 0.042~0.07 | 0.05~0.15 | 740~2,230 | 0.014~0.028 | 0.05~0.10 | 740~2,230 | 0.014~0.021 | 0.05~0.10 | 2,230~4,450 | 0.042~0.07 | 0.05~0.15 |
| 4 | 1,110~2,000 | 0.056~0.084 | 0.05~0.15 | 900~1,670 | 0.056~0.084 | 0.05~0.15 | 550~1,670 | 0.042~0.07 | 0.05~0.10 | 550~1,670 | 0.014~0.028 | 0.05~0.10 | 1,670~3,350 | 0.056~0.084 | 0.05~0.15 |
| 5 | 900~1,610 | 0.07~0.14 | 0.10~0.20 | 710~1,340 | 0.07~0.14 | 0.10~0.20 | 450~1,340 | 0.056~0.084 | 0.05~0.15 | 450~1,340 | 0.042~0.07 | 0.05~0.10 | 1340~2,670 | 0.07~0.14 | 0.10~0.20 |
| 6 | 740~1,340 | 0.112~0.21 | 0.10~0.20 | 600~1,110 | 0.112~0.21 | 0.10~0.20 | 380~1,110 | 0.07~0.14 | 0.05~0.15 | 380~1,110 | 0.056~0.084 | 0.05~0.10 | 1110~2,230 | 0.112~0.21 | 0.10~0.20 |
| 8 | 550~1,010 | 0.14~0.28 | 0.10~0.20 | 450~830 | 0.14~0.28 | 0.10~0.20 | 270~830 | 0.112~0.21 | 0.05~0.15 | 270~830 | 0.07~0.14 | 0.05~0.15 | 830~1,670 | 0.14~0.28 | 0.10~0.20 |
| 10 | 450~800 | 0.21~0.35 | 0.10~0.20 | 360~670 | 0.21~0.35 | 0.10~0.20 | 220~670 | 0.14~0.28 | 0.05~0.15 | 220~670 | 0.112~0.21 | 0.05~0.15 | 670~1,340 | 0.21~0.35 | 0.10~0.20 |
切削油を必ず使用してください。 特に深穴加工時は加工部分に連続的に十分に供給してください。
上記切削条件表は推奨値ですので、±30%の範囲で最適化してご使用ください。
機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,320円 ( 8,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,320円 ( 9,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,970円 ( 9,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,940円 ( 13,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,100円~

ミスミ
超硬底刃付スパイラルリーマ
4.2通常価格(税別):7,400円~

栄工舎
ハイヘリカルリーマ HHHR
4.3通常価格(税別):4,522円~

ミスミ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°ストレートシャンク 0.1mm単位指定タイプ
4.3通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
コバルトハイス鋼スパイラルリーマ
3.6通常価格(税別):2,110円~

ミスミ
超硬スパイラルリーマ 高精度公差タイプ
4.3通常価格(税別):3,050円~

栄工舎
コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C
4通常価格(税別):6,951円~

栄工舎
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
0通常価格(税別):3,667円~

栄工舎
スパイラルハンドリーマ
4.8通常価格(税別):4,066円~