ツール用品技術窓口





【特長】・超硬材採用により高速切削が可能となり、ハイス鋼リーマに比べ大幅に効率が向上・TSコート品は、...
詳細を確認

| 被削材 | 軟鋼・炭素鋼 (SS・SC) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | アルミニウム合金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 10~18(m/min) | 8~15(m/min) | 5~15(m/min) | 5~10(m/min) | 15~25(m/min) | ||||||||||
| 刃径 D | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) |
| 1 | 3,190~5,730 | 0.01~0.015 | 0.05~0.10 | 2,550~4,780 | 0.01~0.015 | 0.05~0.10 | 1,590~4,780 | 0.008~0.01 | 0.05~0.10 | 1,590~3,190 | 0.004~0.008 | 0.05~0.10 | 4,770~9,550 | 0.01~0.015 | 0.05~0.10 |
| 2 | 1,590~2,870 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 1,270~2,390 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 790~2,390 | 0.01~0.015 | 0.05~0.10 | 790~1,590 | 0.008~0.01 | 0.05~0.10 | 2,390~4,770 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 |
| 3 | 1,060~1,910 | 0.03~0.05 | 0.05~0.15 | 850~1,590 | 0.03~0.05 | 0.05~0.15 | 530~1,590 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 530~1,060 | 0.01~0.015 | 0.05~0.10 | 1,590~3,180 | 0.03~0.05 | 0.05~0.15 |
| 4 | 790~1,430 | 0.04~0.06 | 0.05~0.15 | 640~1,190 | 0.04~0.06 | 0.05~0.15 | 390~1,190 | 0.03~0.05 | 0.05~0.10 | 390~790 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 1,190~2,390 | 0.04~0.06 | 0.05~0.15 |
| 5 | 640~1,150 | 0.05~0.10 | 0.10~0.20 | 510~960 | 0.05~0.10 | 0.10~0.20 | 320~960 | 0.04~0.06 | 0.05~0.15 | 320~640 | 0.03~0.05 | 0.05~0.10 | 960~1,910 | 0.05~0.10 | 0.10~0.20 |
| 6 | 530~960 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 430~790 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 270~790 | 0.05~0.10 | 0.05~0.15 | 260~530 | 0.04~0.06 | 0.05~0.10 | 790~1,590 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 8 | 390~720 | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 320~590 | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 190~590 | 0.08~0.15 | 0.05~0.15 | 190~390 | 0.05~0.10 | 0.05~0.15 | 590~1,190 | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 |
| 10 | 320~570 | 0.15~0.25 | 0.10~0.20 | 260~480 | 0.15~0.25 | 0.10~0.20 | 160~480 | 0.10~0.20 | 0.05~0.15 | 150~320 | 0.08~0.15 | 0.05~0.15 | 480~960 | 0.15~0.25 | 0.10~0.20 |
切削油を必ず使用してください。 特に深穴加工時は加工部分に連続的に十分に供給してください。
上記切削条件表は推奨値ですので、±30%の範囲で最適化してご使用ください。
機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,310円 ( 2,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,320円 ( 4,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,660円 ( 5,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,570円 ( 5,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,650円 ( 6,215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,850円 ( 6,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,710円 ( 7,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,660円 ( 8,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,730円 ( 9,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,500円 ( 10,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,630円 ( 11,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,450円 ( 4,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,080円 ( 5,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,640円 ( 5,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,730円 ( 6,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,050円 ( 8,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,480円 ( 11,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,770円 ( 14,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~

第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):3,592円~

ミスミ
超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート
4.5通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.1通常価格(税別):6,130円~