ツール用品技術窓口




【特長】・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現...
詳細を確認

| 刃径 D | 食付長 T | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 d | 刃数 | 底刃形状 |
| 3 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | フラット |
| 3.005 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | |
| 3.01 | 0.5 | 27 | 60 | 3 | 4 | |
| 4 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
| 4.005 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
| 4.01 | 0.5 | 27 | 60 | 4 | 4 | |
| 5 | 0.5 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
| 5.005 | 0.5 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
| 5.01 | 0.8 | 30 | 70 | 5 | 4 | |
| 6 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
| 6.005 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
| 6.01 | 0.8 | 30 | 80 | 6 | 6 | |
| 7 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
| 7.005 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
| 7.01 | 0.8 | 35 | 80 | 7 | 6 | |
| 8 | 0.8 | 35 | 80 | 8 | 6 | |
| 8.005 | 0.8 | 40 | 80 | 8 | 6 | |
| 8.01 | 1.0 | 40 | 80 | 8 | 6 | |
| 9 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
| 9.005 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
| 9.01 | 1.0 | 40 | 90 | 9 | 6 | |
| 10 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 | |
| 10.005 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 | |
| 10.01 | 1.0 | 40 | 90 | 10 | 6 |



| 刃径 D | 軟鋼・炭素鋼 (SS・SC) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | アルミニウム合金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | |
| 0.3~0.5 | 12,700~19,100 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 | 9,600~15,900 | 0.02~0.03 | 0.02~0.05 | 6,400~12,700 | 0.02~0.03 | 0.02~0.05 | 6,400~8,500 | 0.01~0.02 | 0.02~0.05 | 16,500~24,800 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 |
| 1 | 6,400~9,600 | 0.05~0.08 | 0.05~0.10 | 4,800~8,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.10 | 3,200~8,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.10 | 3,200~5,300 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 8,300~12,500 | 0.05~0.08 | 0.05~0.10 |
| 1.5 | 4,200~6,400 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 3,200~5,300 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 2,100~4,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 2,100~2,800 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 5,500~8,300 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 2 | 3,200~4,800 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,600~3,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,600~2,100 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 4,200~6,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 2.5 | 2,500~3,800 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,300~2,500 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,300~1,600 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 3,300~4,900 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 3 | 2,100~3,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,100~2,500 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,100~1,600 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,700~4,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 3.5 | 1,800~2,700 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 900~1,800 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 900~1,200 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,300~3,500 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 4 | 1,600~2,400 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 800~1,600 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 800~1,000 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,100~3,100 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 4.5 | 1,400~2,100 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 700~1,400 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 700~930 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,800~2,700 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 5 | 1,300~1,900 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~1,300 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~860 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,700~2,500 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 5.5 | 1,200~1,700 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~1,200 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~800 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,600~2,200 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 6 | 1,100~1,600 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 500~1,100 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 500~730 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,400~2,000 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 7 | 900~1,400 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~900 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~600 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,200~1,800 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 8 | 800~1,200 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~530 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,000~1,600 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 9 | 700~1,100 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 500~900 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~700 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~460 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 900~1,400 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 10 | 700~1,000 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 500~800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~700 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~460 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 900~1,300 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 11 | 600~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~700 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~400 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 800~1,200 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 12 | 600~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~700 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~400 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 800~1,000 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 13 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~330 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 650~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 14 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~330 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 650~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 15 | 400~600 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~400 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~260 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 500~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 16 | 400~600 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~400 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~260 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 500~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,150円 ( 4,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,090円 ( 5,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,660円 ( 7,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,660円 ( 7,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,940円 ( 7,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,290円 ( 9,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,290円 ( 9,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,980円 ( 10,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,980円 ( 10,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,980円 ( 10,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,680円 ( 12,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,680円 ( 12,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,680円 ( 12,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~

ミスミ
超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート
4.5通常価格(税別):2,310円~

栄工舎
ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR
4.3通常価格(税別):7,488円~

ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.1通常価格(税別):6,130円~