ツール用品技術窓口
ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1467円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所
通常価格(税別):8075円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3066円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
ハンドリーマ ストレート刃 HR
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3030円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:14日目 ~
栄工舎
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
通常価格(税別):11840円~
通常出荷日:1日目 ~
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):4212円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Bシリーズ
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3904円~
通常出荷日:在庫品1日目





【特長】・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現...
詳細を確認

| 型番 | 刃数 (選択) | 刃径 D 0.005mm単位指定 | コーナー C 0.01mm単位指定 | 刃長 ℓ 0.5mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | 全長 L | シャンク径 d | |
| No. | ||||||||
| SEC−RMSCCL SEC−HP−RMSCCL | 3 | 2 | 0.400〜0.495 | 0.10≦C≦(D−0.2)/2 | 0.5〜 1.0 | T (中べコ) F (フラット) | 60 | 3 |
| 0.500〜1.500 | 0.5〜 5.0 | 60 | 3 | |||||
| 1.505〜2.000 | 0.5〜10.0 | 60 | 3 | |||||
| 2.005〜2.995 | 0.5〜15.0 | 60 | 3 | |||||
| 4 | 2.005〜3.995 | 0.5〜30.0 | 80 | 4 | ||||
| 6 | 2 4 | 3.005〜5.995 | 3.0〜34.0 | 100 | 6 |
| 型番 | 刃数 (選択) | 刃径 D 0.005mm単位指定 | コーナー C 0.01mm単位指定 | 刃長 ℓ 0.5mm単位指定 | 首長 ℓ1 1mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | 首下長 指定範囲 ℓ2 | 全長 L | シャンク径 d | |
| No. | ||||||||||
| SEC−RMSCCLZ SEC−HP−RMSCCLZ | 3 | 2 | 2.000〜2.995 | 0.10≦C ≦(D−0.2)/2 | 0.5〜15.0 | 5≦ℓ1≦45 | T (中べコ) F (フラット) | ℓ+ℓ1≦20 | 60 | 3 |
| 4 | 2.000〜3.995 | 0.5〜30.0 | ℓ+ℓ1≦50 | 80 | 4 | |||||
| 6 | 2 4 | 3.005〜5.995 | 3.0〜34.0 | ℓ+ℓ1≦70 | 100 | 6 |

| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜49 | 50〜 |
| 値引率 | 価格表 | 5% | 10% | 15% | [お見積り] |

| 刃径 D | 軟鋼・炭素鋼 (SS・SC) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | アルミニウム合金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | リーマ代 (mm) | |
| 0.3~0.5 | 12,700~19,100 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 | 9,600~15,900 | 0.02~0.03 | 0.02~0.05 | 6,400~12,700 | 0.02~0.03 | 0.02~0.05 | 6,400~8,500 | 0.01~0.02 | 0.02~0.05 | 16,500~24,800 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 |
| 1 | 6,400~9,600 | 0.05~0.08 | 0.05~0.10 | 4,800~8,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.10 | 3,200~8,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.10 | 3,200~5,300 | 0.01~0.02 | 0.05~0.10 | 8,300~12,500 | 0.05~0.08 | 0.05~0.10 |
| 1.5 | 4,200~6,400 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 3,200~5,300 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 2,100~4,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 2,100~2,800 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 5,500~8,300 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 2 | 3,200~4,800 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,600~3,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,600~2,100 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 4,200~6,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 2.5 | 2,500~3,800 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,300~2,500 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,300~1,600 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 3,300~4,900 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 3 | 2,100~3,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,100~2,500 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 1,100~1,600 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,700~4,200 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 3.5 | 1,800~2,700 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 900~1,800 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 900~1,200 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,300~3,500 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 4 | 1,600~2,400 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 800~1,600 | 0.02~0.03 | 0.05~0.15 | 800~1,000 | 0.01~0.02 | 0.05~0.15 | 2,100~3,100 | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 |
| 4.5 | 1,400~2,100 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 700~1,400 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 700~930 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,800~2,700 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 5 | 1,300~1,900 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~1,300 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~860 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,700~2,500 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 5.5 | 1,200~1,700 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~1,200 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 600~800 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,600~2,200 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 6 | 1,100~1,600 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 500~1,100 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 500~730 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,400~2,000 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 7 | 900~1,400 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~900 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~600 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,200~1,800 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 8 | 800~1,200 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 400~530 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 1,000~1,600 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 9 | 700~1,100 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 500~900 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~700 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~460 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 900~1,400 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 10 | 700~1,000 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | 500~800 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~700 | 0.03~0.05 | 0.10~0.20 | 300~460 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 900~1,300 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
| 11 | 600~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~700 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~400 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 800~1,200 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 12 | 600~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~700 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 300~400 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 800~1,000 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 13 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 400~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~330 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 650~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 14 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~600 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~330 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 650~900 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 15 | 400~600 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~400 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~260 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 500~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 16 | 400~600 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | 300~500 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~400 | 0.03~0.05 | 0.15~0.30 | 200~260 | 0.02~0.04 | 0.15~0.30 | 500~800 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現
・下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能
・ロングタイプのため深い穴の加工も可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

栄工舎
ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR
4.3通常価格(税別):7,488円~

栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~

ミスミ
超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート
4.5通常価格(税別):2,310円~