17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現...

詳細を確認
  • シャンク径が3mmと4mmの商品について、刃数は「2」(2枚刃)のみとなります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像

規格表

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像
型番 刃数
(選択)
刃径
D

0.005mm単位指定
ラジアス
R

0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
No.
SEC−RMSRCL

SEC−HP−RMSRCL
320.400〜0.4950.10≦R≦(D−0.2)/20.5〜 1.0T
(中べコ)
F
(フラット)
603
0.500〜1.5000.5〜 5.0603
1.505〜2.0000.5〜10.0603
2.005〜2.9950.5〜15.0603
42.005〜3.9950.5〜30.0804
62
4
3.005〜5.9953.0〜34.01006
 
型番 刃数
(選択)
刃径
D

0.005mm単位指定
ラジアス
R

0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
底刃形状
(選択)
首下長
指定範囲
ℓ2
全長
L
シャンク径
d
No.
SEC−RMSRCLZ
SEC−HP−RMSRCLZ
322.000〜2.9950.10≦R
≦(D−0.2)/2
0.5〜15.05≦ℓ1≦45T
(中べコ)
F
(フラット)
ℓ+ℓ1≦20603
42.000〜3.9950.5〜30.0ℓ+ℓ1≦50804
62
4
3.005〜5.9953.0〜34.0ℓ+ℓ1≦701006

*刃長(ℓ)と首長(ℓ1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ2)指定範囲内となります。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1415〜4950〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像

 

仕様・概要

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 SEC-RMSRCL / SEC-HP-RMSRCL / SEC-RMSRCLZ / SEC-HP-RMSRCLZ

刃径 D軟鋼・炭素鋼
(SS・SC)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
アルミニウム合金
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
0.3~0.512,700~19,1000.05~0.080.02~0.059,600~15,9000.02~0.030.02~0.056,400~12,7000.02~0.030.02~0.056,400~8,5000.01~0.020.02~0.0516,500~24,8000.05~0.080.02~0.05
16,400~9,6000.05~0.080.05~0.104,800~8,0000.02~0.030.05~0.103,200~8,0000.02~0.030.05~0.103,200~5,3000.01~0.020.05~0.108,300~12,5000.05~0.080.05~0.10
1.54,200~6,4000.05~0.080.05~0.153,200~5,3000.02~0.030.05~0.152,100~4,2000.02~0.030.05~0.152,100~2,8000.01~0.020.05~0.155,500~8,3000.05~0.080.05~0.15
23,200~4,8000.05~0.080.05~0.152,400~4,9000.02~0.030.05~0.151,600~3,2000.02~0.030.05~0.151,600~2,1000.01~0.020.05~0.154,200~6,2000.05~0.080.05~0.15
2.52,500~3,8000.05~0.080.05~0.151,900~3,2000.02~0.030.05~0.151,300~2,5000.02~0.030.05~0.151,300~1,6000.01~0.020.05~0.153,300~4,9000.05~0.080.05~0.15
32,100~3,2000.05~0.080.05~0.151,600~2,7000.02~0.030.05~0.151,100~2,5000.02~0.030.05~0.151,100~1,6000.01~0.020.05~0.152,700~4,2000.05~0.080.05~0.15
3.51,800~2,7000.05~0.080.05~0.151,400~2,3000.02~0.030.05~0.15900~1,8000.02~0.030.05~0.15900~1,2000.01~0.020.05~0.152,300~3,5000.05~0.080.05~0.15
41,600~2,4000.05~0.080.05~0.151,200~2,0000.02~0.030.05~0.15800~1,6000.02~0.030.05~0.15800~1,0000.01~0.020.05~0.152,100~3,1000.05~0.080.05~0.15
4.51,400~2,1000.08~0.150.10~0.201,100~1,8000.03~0.050.10~0.20700~1,4000.03~0.050.10~0.20700~9300.02~0.040.10~0.201,800~2,7000.08~0.150.10~0.20
51,300~1,9000.08~0.150.10~0.201,000~1,6000.03~0.050.10~0.20600~1,3000.03~0.050.10~0.20600~8600.02~0.040.10~0.201,700~2,5000.08~0.150.10~0.20
5.51,200~1,7000.08~0.150.10~0.20900~1,5000.03~0.050.10~0.20600~1,2000.03~0.050.10~0.20600~8000.02~0.040.10~0.201,600~2,2000.08~0.150.10~0.20
61,100~1,6000.08~0.150.10~0.20800~1,3000.03~0.050.10~0.20500~1,1000.03~0.050.10~0.20500~7300.02~0.040.10~0.201,400~2,0000.08~0.150.10~0.20
7900~1,4000.08~0.150.10~0.20700~1,1000.03~0.050.10~0.20400~9000.03~0.050.10~0.20400~6000.02~0.040.10~0.201,200~1,8000.08~0.150.10~0.20
8800~1,2000.08~0.150.10~0.20600~1,0000.03~0.050.10~0.20400~8000.03~0.050.10~0.20400~5300.02~0.040.10~0.201,000~1,6000.08~0.150.10~0.20
9700~1,1000.08~0.150.10~0.20500~9000.03~0.050.10~0.20300~7000.03~0.050.10~0.20300~4600.02~0.040.10~0.20900~1,4000.08~0.150.10~0.20
10700~1,0000.08~0.150.10~0.20500~8000.03~0.050.10~0.20300~7000.03~0.050.10~0.20300~4600.02~0.040.10~0.20900~1,3000.08~0.150.10~0.20
11600~9000.08~0.150.15~0.30400~7000.03~0.050.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30300~4000.02~0.040.15~0.30800~1,2000.08~0.150.15~0.30
12600~8000.08~0.150.15~0.30400~7000.03~0.050.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30300~4000.02~0.040.15~0.30800~1,0000.08~0.150.15~0.30
13500~7000.08~0.150.15~0.30400~6000.03~0.050.15~0.30200~5000.03~0.050.15~0.30200~3300.02~0.040.15~0.30650~9000.08~0.150.15~0.30
14500~7000.08~0.150.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30200~5000.03~0.050.15~0.30200~3300.02~0.040.15~0.30650~9000.08~0.150.15~0.30
15400~6000.08~0.150.15~0.30300~5000.03~0.050.15~0.30200~4000.03~0.050.15~0.30200~2600.02~0.040.15~0.30500~8000.08~0.150.15~0.30
16400~6000.08~0.150.15~0.30300~5000.03~0.050.15~0.30200~4000.03~0.050.15~0.30200~2600.02~0.040.15~0.30500~8000.08~0.150.15~0.30

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

首下長

(mm)

ラジアス(R)

(mm)

首長(ℓ1)

(mm)

底刃形状

No.

最小発注数量
0.4 ~ 2.995
0.5 ~ 15
60
3
0~0.003
2
-
0.1 ~ 1.39
-
F / T
3
1個
2.005 ~ 3.995
0.5 ~ 30
80
4
0~0.003
2
-
0.1 ~ 1.89
-
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 34
100
6
0~0.003
2 ~ 4
-
0.1 ~ 2.89
-
F / T
6
1個
2 ~ 2.995
0.5 ~ 15
60
3
0~0.003
2
ℓ+ℓ1≦20
0.1 ~ 1.39
5 ~ 45
F / T
3
1個
2 ~ 3.995
0.5 ~ 30
80
4
0~0.003
2
ℓ+ℓ1≦50
0.1 ~ 1.89
5 ~ 45
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 34
100
6
0~0.003
2 ~ 4
ℓ+ℓ1≦70
0.1 ~ 2.89
5 ~ 45
F / T
6
1個
0.4 ~ 2.995
0.5 ~ 15
60
3
0~0.005
2
-
0.1 ~ 1.39
-
F / T
3
1個
2.005 ~ 3.995
0.5 ~ 30
80
4
0~0.005
2
-
0.1 ~ 1.89
-
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 34
100
6
0~0.005
2 ~ 4
-
0.1 ~ 2.89
-
F / T
6
1個
2 ~ 2.995
0.5 ~ 15
60
3
0~0.005
2
ℓ+ℓ1≦20
0.1 ~ 1.39
5 ~ 45
F / T
3
1個
2 ~ 3.995
0.5 ~ 30
80
4
0~0.005
2
ℓ+ℓ1≦50
0.1 ~ 1.89
5 ~ 45
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 34
100
6
0~0.005
2 ~ 4
ℓ+ℓ1≦70
0.1 ~ 2.89
5 ~ 45
F / T
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現
・下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能
・ロングタイプのため深い穴の加工も可能

ご注意

  • シャンク径が3mmと4mmの商品について、刃数は「2」(2枚刃)のみとなります。

外形図

追加工

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジアスタイプ:関連画像

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

688

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロングータイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーCタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目〜3日目3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング