17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
  • SEM-RMSC/SEC-HP-RMSC
  • SEC-RMSCZ3/SEC-HP-RMSCZ3
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現...

詳細を確認
  • シャンク径が3mmと4mmの商品について、刃数は「2」(2枚刃)のみとなります。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ:関連画像

規格表

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ:関連画像
型番 刃数
(選択)
刃径
D

0.005mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
No.
SEC−RMSC

SEC−HP−RMSC
(No.3〜No.6
のみ指定可)
320.300〜0.4950.5〜1.0T
(中べコ)


F
(フラット)
403
0.500〜1.5000.5〜5.0403
1.505〜2.0000.5〜10.0403
2.005〜2.9950.5〜15.0403
42.005〜3.9950.5〜20.0504
62

4
3.005〜5.9953.0〜24.0606
84.005〜7.9954.0〜28.0608
106.005〜9.9955.0〜35.08010
128.005〜11.9956.0〜36.08012
1610.005〜15.9958.0〜48.010016

*刃径公差高精度タイプは、No.3〜No.6までのサイズが対象となります。

 
型番 刃数
(選択)
刃径
D

0.005mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
底刃形状
(選択)
首下長
指定範囲
ℓ2
全長
L
シャンク径
d
No.
SEC−RMSCZ
SEC−HP−RMSCZ
322.000〜2.9950.5〜15.05≦1≦20T
(中べコ)
F
(フラット)
ℓ+ℓ1≦20403
42.000〜3.9950.5〜20.0ℓ+ℓ1≦25504
62
4
3.005〜5.9953.0〜24.0ℓ+ℓ1≦35606

*刃長()と首長(1)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(2)指定範囲内となります。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1415〜4950〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ:関連画像

 

推奨切削条件

型番 SEC-RMSC / SEC-HP-RMSC / SEC-RMSCZ / SEC-HP-RMSCZ

刃径 D軟鋼・炭素鋼
(SS・SC)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
アルミニウム合金
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
リーマ代
(mm)
0.3~0.512,700~19,1000.05~0.080.02~0.059,600~15,9000.02~0.030.02~0.056,400~12,7000.02~0.030.02~0.056,400~8,5000.01~0.020.02~0.0516,500~24,8000.05~0.080.02~0.05
16,400~9,6000.05~0.080.05~0.104,800~8,0000.02~0.030.05~0.103,200~8,0000.02~0.030.05~0.103,200~5,3000.01~0.020.05~0.108,300~12,5000.05~0.080.05~0.10
1.54,200~6,4000.05~0.080.05~0.153,200~5,3000.02~0.030.05~0.152,100~4,2000.02~0.030.05~0.152,100~2,8000.01~0.020.05~0.155,500~8,3000.05~0.080.05~0.15
23,200~4,8000.05~0.080.05~0.152,400~4,9000.02~0.030.05~0.151,600~3,2000.02~0.030.05~0.151,600~2,1000.01~0.020.05~0.154,200~6,2000.05~0.080.05~0.15
2.52,500~3,8000.05~0.080.05~0.151,900~3,2000.02~0.030.05~0.151,300~2,5000.02~0.030.05~0.151,300~1,6000.01~0.020.05~0.153,300~4,9000.05~0.080.05~0.15
32,100~3,2000.05~0.080.05~0.151,600~2,7000.02~0.030.05~0.151,100~2,5000.02~0.030.05~0.151,100~1,6000.01~0.020.05~0.152,700~4,2000.05~0.080.05~0.15
3.51,800~2,7000.05~0.080.05~0.151,400~2,3000.02~0.030.05~0.15900~1,8000.02~0.030.05~0.15900~1,2000.01~0.020.05~0.152,300~3,5000.05~0.080.05~0.15
41,600~2,4000.05~0.080.05~0.151,200~2,0000.02~0.030.05~0.15800~1,6000.02~0.030.05~0.15800~1,0000.01~0.020.05~0.152,100~3,1000.05~0.080.05~0.15
4.51,400~2,1000.08~0.150.10~0.201,100~1,8000.03~0.050.10~0.20700~1,4000.03~0.050.10~0.20700~9300.02~0.040.10~0.201,800~2,7000.08~0.150.10~0.20
51,300~1,9000.08~0.150.10~0.201,000~1,6000.03~0.050.10~0.20600~1,3000.03~0.050.10~0.20600~8600.02~0.040.10~0.201,700~2,5000.08~0.150.10~0.20
5.51,200~1,7000.08~0.150.10~0.20900~1,5000.03~0.050.10~0.20600~1,2000.03~0.050.10~0.20600~8000.02~0.040.10~0.201,600~2,2000.08~0.150.10~0.20
61,100~1,6000.08~0.150.10~0.20800~1,3000.03~0.050.10~0.20500~1,1000.03~0.050.10~0.20500~7300.02~0.040.10~0.201,400~2,0000.08~0.150.10~0.20
7900~1,4000.08~0.150.10~0.20700~1,1000.03~0.050.10~0.20400~9000.03~0.050.10~0.20400~6000.02~0.040.10~0.201,200~1,8000.08~0.150.10~0.20
8800~1,2000.08~0.150.10~0.20600~1,0000.03~0.050.10~0.20400~8000.03~0.050.10~0.20400~5300.02~0.040.10~0.201,000~1,6000.08~0.150.10~0.20
9700~1,1000.08~0.150.10~0.20500~9000.03~0.050.10~0.20300~7000.03~0.050.10~0.20300~4600.02~0.040.10~0.20900~1,4000.08~0.150.10~0.20
10700~1,0000.08~0.150.10~0.20500~8000.03~0.050.10~0.20300~7000.03~0.050.10~0.20300~4600.02~0.040.10~0.20900~1,3000.08~0.150.10~0.20
11600~9000.08~0.150.15~0.30400~7000.03~0.050.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30300~4000.02~0.040.15~0.30800~1,2000.08~0.150.15~0.30
12600~8000.08~0.150.15~0.30400~7000.03~0.050.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30300~4000.02~0.040.15~0.30800~1,0000.08~0.150.15~0.30
13500~7000.08~0.150.15~0.30400~6000.03~0.050.15~0.30200~5000.03~0.050.15~0.30200~3300.02~0.040.15~0.30650~9000.08~0.150.15~0.30
14500~7000.08~0.150.15~0.30300~6000.03~0.050.15~0.30200~5000.03~0.050.15~0.30200~3300.02~0.040.15~0.30650~9000.08~0.150.15~0.30
15400~6000.08~0.150.15~0.30300~5000.03~0.050.15~0.30200~4000.03~0.050.15~0.30200~2600.02~0.040.15~0.30500~8000.08~0.150.15~0.30
16400~6000.08~0.150.15~0.30300~5000.03~0.050.15~0.30200~4000.03~0.050.15~0.30200~2600.02~0.040.15~0.30500~8000.08~0.150.15~0.30

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

首下長

(mm)

首長(ℓ1)

(mm)

底刃形状

No.

最小発注数量
0.3 ~ 2.995
0.5 ~ 15
40
3
0~0.003
2
-
-
F / T
3
1個
2.005 ~ 3.995
0.5 ~ 20
50
4
0~0.003
2
-
-
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 24
60
6
0~0.003
2 ~ 4
-
-
F / T
6
1個
2 ~ 2.995
0.5 ~ 15
40
3
0~0.003
2
ℓ+ℓ1≦20
5 ~ 20
F / T
3
1個
2 ~ 3.995
0.5 ~ 20
50
4
0~0.003
2
ℓ+ℓ1≦25
5 ~ 20
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 24
60
6
0~0.003
2 ~ 4
ℓ+ℓ1≦35
5 ~ 20
F / T
6
1個
0.3 ~ 2.995
0.5 ~ 15
40
3
0~0.005
2
-
-
F / T
3
1個
2.005 ~ 3.995
0.5 ~ 20
50
4
0~0.005
2
-
-
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 24
60
6
0~0.005
2 ~ 4
-
-
F / T
6
1個
4.005 ~ 7.995
4 ~ 28
60
8
0~0.005
2 ~ 4
-
-
F / T
8
1個
6.005 ~ 9.995
5 ~ 35
80
10
0~0.005
2 ~ 4
-
-
F / T
10
1個
8.005 ~ 11.995
6 ~ 36
80
12
0~0.005
2 ~ 4
-
-
F / T
12
1個
10.005 ~ 15.995
8 ~ 48
100
16
0~0.005
2 ~ 4
-
-
F / T
16
1個
2 ~ 2.995
0.5 ~ 15
40
3
0~0.005
2
ℓ+ℓ1≦20
5 ~ 20
F / T
3
1個
2 ~ 3.995
0.5 ~ 20
50
4
0~0.005
2
ℓ+ℓ1≦25
5 ~ 20
F / T
4
1個
3.005 ~ 5.995
3 ~ 24
60
6
0~0.005
2 ~ 4
ℓ+ℓ1≦35
5 ~ 20
F / T
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現
・下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能

ご注意

  • シャンク径が3mmと4mmの商品について、刃数は「2」(2枚刃)のみとなります。

外形図

追加工

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ:関連画像
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ:関連画像

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

685

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプのレビュー
4.2平均満足度:4.216件のレビュー
アルミの穴加工
5
満足度:5.0
とにかく短納期で種類があるので助かります。 夕方頼んでも 翌日来るので 急ぎの時に重宝しています。
2人が参考にしています。
ノック穴の仕上げ加工
4
満足度:4.0
ノック穴の仕上げ加工に使用、底刃があるので間にエンドミル加工を挟まなくても大丈夫です
1人が参考にしています。
鉄系のリーマ加工
1
満足度:1.0
寸法が全く安定しない。 表面粗さもかなり悪い。 下穴ドリルの方がキレイ。
1人が参考にしています。
アルミ部品の穴仕上げ加工
5
満足度:5.0
必要なサイズが短納期で調達出来るのですごく便利。これで加工すればピッチ公差が安心。
1人が参考にしています。
加工用工具
5
満足度:5.0
細かく径指定できるのがいいです。 位置決め穴、ピッチ穴、金属、樹脂でも仕上り面もきれいで 、色々と使用してます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:FCD HRC25 φ12H7 深さ50 止まり穴 下穴状態は半円形 この工具で加工出来ますか?
A
下穴が半円状態とのことですので、いきなりの加工は困難かと思います。エンドミル等で下穴を空けて、仕上げ代を0.1mm程度を残してからこの工具での加工をお勧めします。
Qコーティングをした場合、元の商品で謳っている公差とミクロン単位のズレが発生すると思われるが、どの程度のズレがあるのか?
A
径で4~6μmとなります。尚、コート仕上で交差内に入る様、径寸法を調整をしております。
Q型番を教えて下さい。・工具径:φ8mm、・刃長:15~20mm、・底刃付でピンカド、溝形状:ストレート
A
ミスミの超硬底刃付ストレートリーマ・レギュラータイプ 型番SEC-RMSC10-4-8-20-Fをご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロングータイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーラジアスタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/ロング/コーナーCタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング