17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
通常単価(税別)
2,6804,300
税込単価
2,9484,730
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的・耐摩耗性に優れたTiA...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要


軽金属の穴面取り、バリ取りに効果的です。
耐摩耗性に優れたTiAℓNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 TA-CSHM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.061,2700.057600.056300.083,040
8.30.089600.075700.074800.102,310
10.40.107700.084600.083800.121,840
12.40.126500.103800.103200.141,540
16.50.154800.122800.122300.171,170
20.50.193800.162300.162000.21930

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
10
6
45
5
2
1個
15
8
55
14
6
1個
20
10
63
18
8
1個
25
12
72
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

568

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
部品の面取り用として使用しました。
4
満足度:4.0
前回も購入し使用しましたが切れ味と刃持ちが良く大変重宝しました。
0人が参考にしています。
面取り用
4
満足度:4.0
ボール盤やマシニングで使用していますが綺麗にバリ取りが出来ます。コーティング付きなので耐久性もあり、価格も手頃なので使い...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り用!
5
満足度:5.0
主にアルミ材の面取りに使用しましたが問題ありません。 コーティングもしてあり、耐久性も期待できます。 お勧めします。
0人が参考にしています。
ドリル加工後の面取り
5
満足度:5.0
各種のカウンタシンクを使用したがこの商品が一番面取りしやすい。 穴とのなじみもよく面取り後の仕上りもよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,680-1,430 -2,860 -2,940 -2,260 -11,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り / セット品・その他
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数111333
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング