17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
通常単価(税別)
2,8604,550
税込単価
3,1465,005
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用性の高いカウンタシンク1枚刃タイプ・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ...

詳細を確認
  • 商品の仕様を一部変更し、シャンク部の長さが伸長しました。全長寸法に変更はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要


アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属の穴面取り、バリ取りに効果的です。
1本で幅広い穴径の面取りが可能です。
1枚刃のため再研磨が容易です。
耐摩耗性に優れたTiAℓNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 TA-CS1M

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.061,2700.057600.056300.083,040
8.30.089600.075700.074800.102,310
10.40.107700.084600.083800.121,840
12.40.126500.103800.103200.141,540
16.50.154800.122800.122300.171,170
20.50.193800.162300.162000.21930

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
10
6
45
10
1
1個
15
8
55
15
2
1個
20
10
63
20
2
1個
25
12
67
25
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,020
( 4,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,550
( 5,005 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いカウンタシンク1枚刃タイプ
・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的
・1本で幅広い穴径の面取りが可能
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 商品の仕様を一部変更し、シャンク部の長さが伸長しました。全長寸法に変更はございません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

568

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
安定
4
満足度:4.0
多種多素材に使ってますが、仕上がりはいいです。まあまあの刃持ちですがいいモノです。
0人が参考にしています。
穴の面取り
5
満足度:5.0
ボール盤で使用しています。切れ味も良く、値段も手頃で、何度かリピート購入しています。
0人が参考にしています。
穴面取り
4
満足度:4.0
穴の面取り加工用に使用しています。2次バリも無く綺麗に面取りが出来ます。価格も手頃なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
アルミ・ステンレス等の面取り
5
満足度:5.0
ボール盤で使用していますが面取り後、問題ありません。 価格もお手頃なので定期的に交換でき助かります。 お勧めします。
0人が参考にしています。
加工品の面取り
4
満足度:4.0
仕上がりがきれいで使い勝手がいいです。刃もちはまずまずといったところでしょうか。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品の切削条件を教えて欲しい。被削材はS45C
A
基本の切削条件は、回転数:740min-1。送り:0.1mm/rev ですが、こちらは、穴径がφ8~9くらいの穴を面取りする際の条件です。もし、これよりも小さい穴の面取りをする場合は、回転数のみ穴径が小さくなった分だけ、比で上げて下さい。例えば、φ6の場合、穴径が約30%小さくなるので、回転数は、3割増しの、960min-1になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,860-2,940 -2,680 -2,260 -1,430 -11,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り / セット品・その他
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数131313
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング