17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
  • 上:TA-CS3M(レギュラー) 下:TA-LS-CS3M(ロングシャンク)
  • TA-CS3M10.4
  • TA-LS-CS3M12.4
通常単価(税別)
2,9405,790
税込単価
3,2346,369
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・面取り90°の皿ボルトの穴面取りに最適・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要


耐摩耗性に優れたTiAℓNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。
面取り90°の皿ボルトの穴面取りに最適です。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー・ロングシャンクタイプ:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 TA-CS3M / TA-LS-CS3M

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.061,2700.057600.056300.082,530
8.30.089600.075700.074800.101,920
10.40.107700.084600.083800.121,530
12.40.126500.103800.103200.141,280
16.50.154800.122800.122300.17970
20.50.193800.162300.162000.21770

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
6.3
5
45
6.3
1.5
1個
8.3
6
50
8.3
2
1個
10.4
6
50
10.4
2.5
1個
12.4
8
56
12.4
2.8
1個
16.5
10
60
16.5
3.2
1個
20.5
10
63
20.5
3.5
1個
6.3
6
84
6.3
1.5
1個
8.3
8
85
8.3
2
1個
10.4
10
87
10.4
2.5
1個
12.4
10
108
12.4
2.8
1個
16.5
12
112
16.5
3.2
1個
20.5
12
115
20.5
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,790
( 6,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取り90°の皿ボルトの穴面取りに最適
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

567

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
リーマ穴の面取り加工
3
満足度:3.0
他メーカー品を使用していましたが、こちらの方が35%安なので使用してみました。寿命が1/3と耐久性が劣ったため再購入はな...もっと読む
2人が参考にしています。
バリ、面取り
3
満足度:3.0
かなり安い値段で購入できましたが、耐久性は微妙ではありますが、その分早めに新品交換はできます。
1人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
穴加工後のバリ取り用に使用しています。被削材がアルミなので軽い力でバリ取りが出来ます。摩耗も少なく耐久性もあると思います...もっと読む
0人が参考にしています。
皿ネジ加工用
5
満足度:5.0
あまり使用するものではなかったので価格重視で購入しました。まだ数回の使用ですが問題なく加工出来ています。
0人が参考にしています。
sus316の座繰り
5
満足度:5.0
何度も使ってますがトラブルもなく仕上げも良好です。 NC旋盤、切削油エマルジョン Φ8.3使用でΦ5穴からC1加工で20...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,940-2,860 -6,800 -2,260 -2,680 -11,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り / セット品・その他
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数313313
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング