17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
  • TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
  • G-CS3M10.4
通常単価(税別)
2,2603,860
税込単価
2,4864,246
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴面取りやバリ取りの必需品・スタンダードな3枚刃・面取り角度90°タイプ・アルミ、銅、樹脂な...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 G-CS3M

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.061,0200.056100.055100.082,030
8.30.087700.074600.073900.101,540
10.40.106200.083700.083100.121,230
12.40.125200.103100.102600.141,030
16.50.153900.122300.121900.17780
20.50.193100.161900.161600.21620

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

先端径D

最小発注数量
6.3
5
45
6.3
2.5
1.5
1個
8.3
6
50
8.3
3
2
1個
10.4
6
50
10.4
3.5
2.5
1個
12.4
8
56
12.4
3.8
2.8
1個
16.5
10
60
16.5
4.2
3.2
1個
20.5
10
63
20.5
4.5
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴面取りやバリ取りの必需品
・スタンダードな3枚刃・面取り角度90°タイプ
・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

567

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°のレビュー
4.6平均満足度:4.645件のレビュー
穴の面取り
5
満足度:5.0
穴あけの面取りにはカウンタシンクが一番キレに取れると思います。刃も3か所なので力を入れずに均等に面取りができます。チタン...もっと読む
2人が参考にしています。
産業用ロボットの設計
5
満足度:5.0
C面の加工用に導入させていただきました。皿ネジ用の皿モミとしても使えるため、加工の幅が広がり非常に満足しています。
1人が参考にしています。
ボール盤での面取り
5
満足度:5.0
ボール盤での面取りに使用した。 持ちがよく、今まで使っていた工具と遜色なかった。 また、リピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
値段で決めています。今後ともミスミさんには頑張っていただきたいと思います。
0人が参考にしています。
製品の面付け用
5
満足度:5.0
プレス後の製品の面付け用に購入しました。 カウンタシンクが一番キレイに上がるので重宝しています。 コーティングもなしより...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,260-11,7302,860 -2,940 -1,430 -2,680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取り / セット品・その他穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数331311
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング