17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形

ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
通常単価(税別)
1,7704,180
税込単価
1,9474,598
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・位置決め加工の必需品・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°(新JIS A形)・深い箇...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形:関連画像

技術情報

ポケットの底部など、深い部分にある穴加工の方法

 

ポケットの底部や、ワークと工具の干渉が気になる箇所での穴加工ではロングドリルを使用していますが、曲がりや折損などのトラブルが発生して困っています。そのような難しい加工箇所での穴あけを、安定して行うにはどうしたらよいのでしょうか。

 

■ロングドリルによる一般的な加工方法とその問題点

工具干渉が気になる箇所での穴加工やワーク深部の穴加工では、ロングドリルによる穴加工、ロングリーマによる穴仕上げ加工が一般的です。
しかし、エンドミル等と比べて芯厚の薄いドリルでは、溝長が長くなれば長くなるほど工具剛性は低下し、加工が不安定になるというデメリットが生じます。

 

図1 ロングドリル使用で発生するビビリ・折損

 

穴の仕上げ加工で使用するリーマの場合も同様で、工具の全長・刃長が長くなれば、それだけ加工精度には悪影響を与えます。

 

■ロングネックドリルによる深部の穴加工

そうした工具剛性の問題をクリアするためには、エンドミルに見られるようなロングネック構造を取り入れたドリルの使用が効果的です。
ドリルに首部を設けることで、剛性を維持したまま加工箇所に接近することが可能になるため、図1で見たような剛性低下・ビビリを回避できます。

 

図2 ロングネックドリルによる安定した穴加工

推奨切削条件

型番 CTDAL

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1202,400202,000101,500
1.5302,200301,800201,300
2452,000351,700251,100
2.5601,800401,600301,200
3801,300601,20045900
41009008080060600
51208509070070550

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長ℓ

最小発注数量
1
4
1.3~1.6
1個
1.5
5
2.0~2.4
1個
2
6
2.5~2.9
1個
2.5
8
3.1~3.6
1個
3
8
3.9~4.4
1個
4
10
5.0~5.6
1個
5
12
6.3~6.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め加工の必需品
・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°(新JIS A形)
・深い箇所の位置決め加工に効果的

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

565

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形のレビュー
4.2平均満足度:4.215件のレビュー
深い
4
満足度:4.0
かなり深い立壁 がある入れ子でも こちらだとセンタ-うてるので 非常に便利です
0人が参考にしています。
プラ型の加工
4
満足度:4.0
プラスチック金型の入子の穴あけに使用しています。 一般材ならこれで十分です。
0人が参考にしています。
センター穴あけに
5
満足度:5.0
センター穴あけ加工に使用。消耗品なので手ごろな値段でコストパフォーマンスにすぐれていて必要な時心強い
0人が参考にしています。
マシニング加工
4
満足度:4.0
他のメーカーより安価ですが、遜色なく加工できると思います。耐久性は他メーカー同様、使い方次第。
0人が参考にしています。
ロング
4
満足度:4.0
側面に壁がある際 干渉するので ロングのセンタ−ありがたいですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
超硬NC用スポットドリル
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル V-ADPF31
NCポインティングドリル ADPF31
メーカーミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格1,770-2,530 -5,420 -5,200 -5,718 -4,919 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリルセンタードリルスポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12012090120120120
全長(mm)10010040383838
被削材一般鋼一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング