17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形

ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
通常単価(税別)
4401,410
税込単価
4841,551
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・位置決め加工の必需品・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°タイプ(新JIS A形)

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 CTDA

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1202,400202,000101,500
1.5302,200301,800201,300
2452,000351,700251,100
2.5601,800401,600301,200
3801,300601,20045900
41009008080060600
51208509070070550

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長ℓ

最小発注数量
1
35
4
1.3~1.6
1個
1.5
40
5
2.0~2.4
1個
2
45
6
2.5~2.9
1個
2.5
50
8
3.1~3.6
1個
3
50
8
3.9~4.4
1個
4
55
10
5.0~5.6
1個
5
63
12
6.3~6.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め加工の必需品
・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°タイプ(新JIS A形)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

565

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形のレビュー
4.5平均満足度:4.563件のレビュー
加工
5
満足度:5.0
ミスミで信頼できる切削工具は センタードリルだけだと思う MONOより持ちがいい
6人が参考にしています。
金属加工用に。
5
満足度:5.0
ミスミブランドはコスパが良いので度々購入しています。 通常のセンタ加工に使用。AL、SUS問わず加工しても 長持ちする印...もっと読む
1人が参考にしています。
もみつけ・センター押し
5
満足度:5.0
切れ味、強度ともに満足しています。 以前に使っていたメーカーの物と遜色なく 単価は抑えられたので言うことなしです。
1人が参考にしています。
シャフトのセンタリング
5
満足度:5.0
他メーカーからの乗り換えです。 ミスミ製のドリルは多種使用していますがどの品種も信頼できます。 このドリルは全長が他メー...もっと読む
1人が参考にしています。
治具製作
5
満足度:5.0
今まで某メーカー品を使用していましたが、ちょっとしたことで破損していましたが、ミスミ製は耐久性があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格440-1,770 -1,540 -1,260 -670 -2,530 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)120120120120118120
被削材一般鋼一般鋼一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト