17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ

TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ
通常単価(税別)
1,5402,370
税込単価
1,6942,607
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精密加工に最適なR形タイプ・センタ穴と当たりが線接触となるため、センタ穴とセンタ角度が異なる...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要

TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ:関連画像
TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ:関連画像

技術情報

ドリルで加工した穴が曲がらない方法

 

【Question】

ドリルで加工した穴が曲がってしまい困っている

ドリル工程で下穴を加工後、リーマ工程で穴を仕上げていますが、ドリルで加工した下穴に曲がりが発生することがあり、仕上がった穴が曲がってしまいます。
位置決めに使うノックピンがしっかりと入らない等のトラブルにつながるため、曲がりのない穴をあけたいと思うのですが、ドリル工程での穴の曲がりを抑えるにはどうしたらよいのでしょうか?

【Answer】

ドリル加工時に穴の曲がりが発生するメカニズム

1. ドリル進入時の曲がり
回転時、ドリルの中心は切削速度がゼロであり、切削機能がありません。そのため、ワークのフラット面にドリルが進入する場合には、先端部がワーク面に垂直に進入しなかったり振動が発生することがあり、穴が曲がる原因になります。

 

ドリル進入時の曲がり

 

2. リップハイト差
ドリルの両肩部の高さ差異(リップハイト差)が大きい場合、加工中に曲がりが発生します。

 

リップハイト差

 

曲がりのない穴をあけるには

1. センター穴加工の実施
ドリル加工前にセンター穴加工を実施することで、ドリルの食付き精度を向上させ、ワーク進入時の曲がりを防止することができます。

 

2. 剛性の高い工具材質の選択
剛性の高いドリル材質を選ぶことで、穴の曲がりを防止することが可能です。具体的には、工具材質に超硬合金を採用したドリルを使用することが代表的な対策となります。
センタードリル(またはスポットドリル)についても同様に、剛性の高い超硬合金の採用が曲がり防止、精度向上には効果的です。

 

センター穴なしでの穴加工の問題点

1. 穴の曲がり・位置精度の低下
食付きが不安定になることで、穴に曲がりが発生し、位置精度も低下します。

 

穴の曲がり・位置精度の低下

 

2. 工具の短寿命化
切削機能を持たない先端部分でワークを押しつぶすような加工になるため、チゼル部の摩耗が進行し、工具寿命が著しく短くなります。

 

工具の短寿命化

 

その他の改善ポイント

保持精度の高いホルダの使用
保持精度の高い焼ばめホルダ等を使用することで、チャッキング時の振れを可能な限りゼロに近づけ、穴の曲がりを抑制することが可能です。
TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 TA-CTDAR

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1203,240202,700102,020
1.5302,970302,430201,750
2452,700352,290251,480
2.5602,430402,160301,620
3801,750601,620451,210
41001,210801,08060810
51201,1409094070740

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

Rサイズ(R)

最小発注数量
1
3.7~4.0
37
4
4.8
1個
2
5.4~5.8
45
6
5.8
1個
3
8.0~ 8.5
50
8
9.6
1個
4
10.0~10.6
60
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密加工に最適なR形タイプ
・センタ穴と当たりが線接触となるため、センタ穴とセンタ角度が異なる場合や精密加工に最適
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

564

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,540-2,530 -1,540 -1,470 -1,260 -6,400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)118120120118120118
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイス超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト