17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ

TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
通常単価(税別)
1,4702,370
税込単価
1,6172,607
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・面取りも同時加工できる90゜タイプ・センタリングと90°面取りを一度に加工可能・耐摩耗性に優...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要

TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ:関連画像
 
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 TA-CTDACW

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1203,240202,700102,020
1.5302,970302,430201,750
2452,700352,290251,480
2.5602,430402,160301,620
3801,750601,620451,210
41001,210801,08060810
51201,1409094070740

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

最小発注数量
1
1.3~1.7
35
4
1個
2
2.5~3.1
45
6
1個
3
3.9~4.6
50
8
1個
4
5.0~5.9
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取りも同時加工できる90゜タイプ
・センタリングと90°面取りを一度に加工可能
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

564

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
金型に。
5
満足度:5.0
金型の穴あけに使用しています。今のところ気持ちよく穴あけできております。使用していて問題ありません。
0人が参考にしています。
穴の座標にもみつけ加工
3
満足度:3.0
これより安価な物も購入しましたが良さが あまり分かりませんでした。 センタードリルのもちが良いのかなぁ? って思いますが...もっと読む
0人が参考にしています。
センターもみつけ
5
満足度:5.0
センタ−もみで使用しています 切れ味も良く持ちも良いです    
0人が参考にしています。
ピアス金型
4
満足度:4.0
ピアス等、下穴を要する金型のセンタードリルとして使用しました。 切れ味も良く良い製品です。
0人が参考にしています。
焼き入れ
4
満足度:4.0
HRC50度 焼き入れ材 センタ−もみしております 焼きがはいってても問題なく削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ
ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,470-2,530 -1,540 -6,400 -1,540 -670 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)118120120118118118
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼
工具材質ハイスハイスハイス超硬ハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング