17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ

TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
通常単価(税別)
2,5304,260
税込単価
2,7834,686
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能・再研磨可能。ご利...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


耐摩耗性に優れたTiAℓNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ:関連画像

技術情報

ポケットの底部など、深い部分にある穴加工の方法

 

ポケットの底部や、ワークと工具の干渉が気になる箇所での穴加工ではロングドリルを使用していますが、曲がりや折損などのトラブルが発生して困っています。そのような難しい加工箇所での穴あけを、安定して行うにはどうしたらよいのでしょうか。

 

■ロングドリルによる一般的な加工方法とその問題点

工具干渉が気になる箇所での穴加工やワーク深部の穴加工では、ロングドリルによる穴加工、ロングリーマによる穴仕上げ加工が一般的です。
しかし、エンドミル等と比べて芯厚の薄いドリルでは、溝長が長くなれば長くなるほど工具剛性は低下し、加工が不安定になるというデメリットが生じます。

 

図1 ロングドリル使用で発生するビビリ・折損

 

穴の仕上げ加工で使用するリーマの場合も同様で、工具の全長・刃長が長くなれば、それだけ加工精度には悪影響を与えます。

 

■ロングネックドリルによる深部の穴加工

そうした工具剛性の問題をクリアするためには、エンドミルに見られるようなロングネック構造を取り入れたドリルの使用が効果的です。
ドリルに首部を設けることで、剛性を維持したまま加工箇所に接近することが可能になるため、図1で見たような剛性低下・ビビリを回避できます。

 

図2 ロングネックドリルによる安定した穴加工

推奨切削条件

型番 TA-CTDAL

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1203,240202,700102,020
1.5302,970302,430201,750
2452,700352,290251,480
2.5602,430402,160301,620
3801,750601,620451,210
41001,210801,08060810
51201,1409094070740

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MTNo

最小発注数量
1
1.3~1.7
4
1個
2
2.5~3.1
6
1個
3
3.9~4.6
8
1個
4
5.0~5.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,260
( 4,686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたTiAlNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

563

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.19件のレビュー
焼き入れ
4
満足度:4.0
HRC45度の焼き入れ材にも 対応可能で比較的納期もはやく 安価なのでよいです
1人が参考にしています。
マシニングセセンター穴センター穴
5
満足度:5.0
精度も良く、切れ味も良く重宝に使用させていただいております。価格も安く、今後もリピートで購入し使用させていただきます。
0人が参考にしています。
深い加工などに
5
満足度:5.0
深いところのモミ付けには最適です。 短いセンタードリルでは干渉を気にしますがロングなら気になりません。 コスパも最高です...もっと読む
0人が参考にしています。
センター加工
3
満足度:3.0
切り穴加工前のセンター加工に使いました。ロングタイプなので深い所の加工が出来ました。
0人が参考にしています。
鉄、ステンレスから真鍮、アルミ等のセンターもみ付け
4
満足度:4.0
フライス/マシニングのストレートコレットで掴みたいので、外径φ7.7ではなくφ8が必要でした。(もしくはφ6/φ10/φ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
超硬NC用スポットドリル
NCポインティングドリル V-ADPF31
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル ADPF31
メーカーミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格2,530-1,770 -5,420 -5,718 -5,200 -4,919 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリルセンタードリルスポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12012090120120120
全長(mm)10010040383838
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング