17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
通常単価(税別)
7505,800
税込単価
8256,380
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴面取り、センタリングに最適・TiNコートの採用により、高速加工・長寿命が可能

詳細を確認
  • G-NCSPD20-90とG-NCSPD20-120以外はシンニング処理を施しておりません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


TiNコートの採用により、高速加工・長寿命が可能になります。

TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル :関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 G-NCSPD

被削材
機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金

 直径D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
20.03~0.106,6100.03~0.064,0500.03~0.062,0200.08~0.2013,500
30.04~0.085,2600.04~0.083,2400.04~0.081,6200.10~0.2210,800
40.05~0.103,9100.05~0.102,4300.05~0.101,2100.12~0.258,100
50.05~0.103,2400.05~0.102,0200.05~0.101,0100.13~0.266,750
60.06~0.122,5600.06~0.121,6200.06~0.128100.14~0.285,400
80.08~0.151,8900.08~0.151,2100.08~0.156000.18~0.324,050
100.10~0.181,4800.10~0.189400.10~0.184800.22~0.363,240
120.12~0.211,3500.12~0.218100.12~0.214000.25~0.402,700
160.16~0.289400.16~0.286000.16~0.282900.32~0.482,020
200.20~0.348100.20~0.344800.20~0.342400.40~0.601,620

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

先端芯厚

シンニング

最小発注数量
90
2
8
49
2
0.15~0.30
1個
120
2
8
49
2
0.21~0.26
1個
90
3
10
50
3
0.20~0.40
1個
120
3
10
50
3
0.33~0.39
1個
90
4
12
52
4
0.50~0.70
1個
120
4
12
52
4
0.44~0.52
1個
90
5
15
60
5
0.60~0.80
1個
120
5
15
60
5
0.55~0.65
1個
90
6
20
66
6
0.70~0.90
1個
120
6
20
66
6
0.66~0.78
1個
90
8
25
79
8
0.80~1.20
1個
120
8
25
79
8
0.88~1.04
1個
90
10
25
89
10
1.10~1.50
1個
120
10
25
89
10
1.10~1.31
1個
90
12
30
102
12
1.40~1.80
1個
120
12
30
102
12
1.32~1.57
1個
90
16
35
115
16
1.80~2.20
1個
120
16
35
115
16
1.76~2.09
1個
90
20
40
131
20
2.20~2.60
1個
120
20
40
131
20
2.20~2.61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,950
( 5,445 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴面取り、センタリングに最適
・TiNコートの採用により、高速加工・長寿命が可能

ご注意

  • G-NCSPD20-90とG-NCSPD20-120以外はシンニング処理を施しておりません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

561

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼NC用スポットドリルのレビュー
4.5平均満足度:4.544件のレビュー
MCで使用
5
満足度:5.0
値段が安いので使い捨て感覚で使用しています 加工後のバリもなくコーティングで寿命も長く交換サイクルが 長くコスト削減にな...もっと読む
1人が参考にしています。
センター揉み、面取りに使用
5
満足度:5.0
安いので惜しみなく使用できる。センター揉みのついでに面取りもやっていすが、使いやすいので、毎回これです。
1人が参考にしています。
穴面取り
4
満足度:4.0
穴面取りに使用しています。 加工仕上がりは問題ありません。
0人が参考にしています。
NC旋盤での加工に使用
5
満足度:5.0
ドリル加工の位置決めから面取りまで他社同様に使えます、 安くて納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。
マシニング加工後 穴や輪郭の面取り加工時使用しています。
5
満足度:5.0
マシニング加工後 穴や輪郭の面取り加工時使用しています。先端角度が90度なので 45度の面取り加工を使い易く 日常加工よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
ハイス鋼NC用スポットドリル
超硬NC用スポットドリル
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格750-690 -5,420 -2,530 -1,540 -1,470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬ハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃片刃片刃片刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト