17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
通常単価(税別)
1,4505,670
税込単価
1,5956,237
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スポットドリルTiAlCNコートタイプ・耐摩耗性に優れたTiAlCNコーティングの採用により...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


耐摩耗性に優れたTiAℓCNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能です。
ワーク深部のセンタリング・穴面取りが可能です。(TA−LS−NCSPD)

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー・ロングシャンク:関連画像

技術情報

ポケットの底部など、深い部分にある穴加工の方法

 

ポケットの底部や、ワークと工具の干渉が気になる箇所での穴加工ではロングドリルを使用していますが、曲がりや折損などのトラブルが発生して困っています。そのような難しい加工箇所での穴あけを、安定して行うにはどうしたらよいのでしょうか。

 

■ロングドリルによる一般的な加工方法とその問題点

工具干渉が気になる箇所での穴加工やワーク深部の穴加工では、ロングドリルによる穴加工、ロングリーマによる穴仕上げ加工が一般的です。
しかし、エンドミル等と比べて芯厚の薄いドリルでは、溝長が長くなれば長くなるほど工具剛性は低下し、加工が不安定になるというデメリットが生じます。

 

図1 ロングドリル使用で発生するビビリ・折損

 

穴の仕上げ加工で使用するリーマの場合も同様で、工具の全長・刃長が長くなれば、それだけ加工精度には悪影響を与えます。

 

■ロングネックドリルによる深部の穴加工

そうした工具剛性の問題をクリアするためには、エンドミルに見られるようなロングネック構造を取り入れたドリルの使用が効果的です。
ドリルに首部を設けることで、剛性を維持したまま加工箇所に接近することが可能になるため、図1で見たような剛性低下・ビビリを回避できます。

 

図2 ロングネックドリルによる安定した穴加工

推奨切削条件

型番 TA-NCSPD / TA-LS-NCSPD

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
20.03~0.106,6100.03~0.064,0500.03~0.062,0200.08~0.2013,500
30.04~0.085,2600.04~0.083,2400.04~0.081,6200.10~0.2210,800
40.05~0.103,9100.05~0.102,4300.05~0.101,2100.12~0.258,100
50.05~0.103,2400.05~0.102,0200.05~0.101,0100.13~0.266,750
60.06~0.122,5600.06~0.121,6200.06~0.128100.14~0.285,400
80.08~0.151,8900.08~0.151,2100.08~0.156000.18~0.324,050
100.10~0.181,4800.10~0.189400.10~0.184800.22~0.363,240
120.12~0.211,3500.12~0.218100.12~0.214000.25~0.402,700
160.16~0.289400.16~0.286000.16~0.282900.32~0.482,020
200.20~0.348100.20~0.344800.20~0.342400.40~0.601,620

TA-LS-NCSPDは送り量を20~30%程度下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

先端径D

先端芯厚

最小発注数量
3
10
80
3
3
0.2~0.4
1個
4
12
100
4
4
0.5~0.7
1個
6
20
140
6
6
0.7~0.9
1個
8
25
140
8
8
0.8~1.2
1個
10
25
170
10
10
1.1~1.5
1個
12
30
170
12
12
1.4~1.8
1個
2
8
49
2
2
0.15~0.3
1個
3
10
50
3
3
0.2 ~0.4
1個
4
12
52
4
4
0.5 ~0.7
1個
6
20
66
6
6
0.7 ~0.9
1個
8
25
79
8
8
0.8 ~1.2
1個
10
25
89
10
10
1.1 ~1.5
1個
12
30
102
12
12
1.4 ~1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,390
( 3,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットドリルTiAlCNコートタイプ
・耐摩耗性に優れたTiAlCNコーティングの採用により、長寿命・高速切削が可能
・ワーク深部のセンタリング・穴面取りが可能(TA-LS-NCSPD)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

560

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンクのレビュー
3.7平均満足度:3.77件のレビュー
フライス盤での穴加工
5
満足度:5.0
プレートサイズ350mm有り、ドリルチャックを使用すると高さ関係で無理となりミーリングチャックに直接付ける事が出来、セン...もっと読む
1人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
面取りに結構活用してます 深さでC面の大きさを かえれることができるので 非常に便利です
1人が参考にしています。
C面
4
満足度:4.0
C面加工に適しております PX5やNAK材などに 加工できております
1人が参考にしています。
段差のある部品のもみつけ
3
満足度:3.0
部品の形状からロングの物を探していました。ロングは使用頻度が少ないので高すぎない価格でよかったです。
1人が参考にしています。
センターもみ付け
1
満足度:1.0
マシニングセンターでSS400材のP.C.D.穴のセンターもみ付けにて使用しましたが、ハイスなので推奨切削条件の低い側の...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 今後の品質改善の為に是非調査させて頂きたく存じますが、該当商品は既に破棄されたと伺い、大変恐縮ですがご指摘いただいた点の品質検証を進める事が出来かねる状況でございます。 今後は何か工具で不都合が御座いましたら、該当工具を回収させていただきますと原因究明、品質改善に繋げやすくなります為、是非ともお手元にお取り置き頂き弊社へご連絡いただけると幸甚でございます。 今後も製品品質改善に努めてまいりますので、引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
超硬NC用スポットドリル
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,450-5,420 -1,540 -1,260 -2,530 -1,470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別スポットドリルスポットドリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)9090120120120118
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイス超硬ハイスハイスハイスハイス
片刃・両刃片刃片刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト