17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ
通常単価(税別)
2,7205,230
税込単価
2,9925,753
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・センタリングから面取り、V溝加工まで1本のツールで高能率化が可能・センタリングから穴面取り、...

詳細を確認
  • V溝加工時に、芯厚分のフラット面が残ります。芯厚寸法も合わせてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要


センタリングから穴面取り、V溝加工も可能な多機能タイプです。

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 TC-HNCSPD

被削材
機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
20.03~0.106,6100.03~0.064,0500.03~0.062,0200.08~0.2013,500
30.04~0.085,2600.04~0.083,2400.04~0.081,6200.10~0.2210,800
40.05~0.103,9100.05~0.102,4300.05~0.101,2100.12~0.258,100
50.05~0.103,2400.05~0.102,0200.05~0.101,0100.13~0.266,750
60.06~0.122,5600.06~0.121,6200.06~0.128100.14~0.285,400
80.08~0.151,8900.08~0.151,2100.08~0.156000.18~0.324,050
100.10~0.181,4800.10~0.189400.10~0.184800.22~0.363,240
120.12~0.211,3500.12~0.218100.12~0.214000.25~0.402,700
160.16~0.289400.16~0.286000.16~0.282900.32~0.482,020
200.20~0.348100.20~0.344800.20~0.342400.40~0.601,620

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

先端径D

先端芯厚

最小発注数量
3
6
50
3
3
0.3
1個
4
8
52
4
4
0.4
1個
6
12
66
6
6
0.6
1個
8
14
79
8
8
0.8
1個
10
16
89
10
10
1
1個
12
18
102
12
12
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタリングから面取り、V溝加工まで1本のツールで高能率化が可能
・センタリングから穴面取り、V溝加工も可能な多機能タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • V溝加工時に、芯厚分のフラット面が残ります。芯厚寸法も合わせてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

使用方法

使用例

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

559

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
センタ穴
4
満足度:4.0
位置決め用のセンタ穴の加工で使用しています。傾斜面や黒皮面などドリルだけでは精度が安定しないときに使用しています。使いや...もっと読む
0人が参考にしています。
部品加工に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から新規に製作を受注した、ステンレス素材の部品のミゾ加工に使用しています。使っていて特に問題もありません。カタログの...もっと読む
0人が参考にしています。
90度のもみつけ
5
満足度:5.0
ステンレス材に90度のもみつけをする必要がありこちらを試しました。欠けることなく加工できたので良い製品でした。
0人が参考にしています。
VでのNC加工
4
満足度:4.0
巾が狭くて大きい所にV形状のNC加工に使用。 ワイヤーでは材料が厚すぎて切れなかったので、 加工できてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,720-3,660 -2,970 -2,260 -1,430 -2,860 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリル---
先端角(°)90-----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅---
工具材質コバルトハイス超硬超硬---
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用---
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング