ツール用品技術窓口

【特長】・使用頻度の高いサイズを品揃え・大径の深い穴加工にも対応可能なテーパシャンク形状のハイス鋼ホモ...
詳細を確認
切削速度(周速度)、回転速度、送り量
切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。
| 被削材 | 穴の深さ max | 切削速度 V(m/min) | N=回転速度(min-1) f=1回転当たりの送り量(mm/rev) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D=2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 25 | 40 | |||
| 700N/mm2以下の 普通炭素鋼 (S45C, S50C, S55C等) | 5×D | 32 | N=4080 f=0.05 | 3090 0.066 | 2550 0.08 | 2040 0.1 | 1620 0.12 | 1270 0.16 | 1020 0.18 | 640 0.25 | 410 0.32 | 250 0.4 |
| 5~10×D | 25 | N=3180 f=0.04 | 2410 0.05 | 1990 0.06 | 1590 0.075 | 1260 0.1 | 1000 0.12 | 800 0.14 | 500 0.19 | 320 0.25 | 200 0.32 | |
| 10×D以上 | 25 | N=3180 f=0.03 | 2410 0.042 | 1990 0.05 | 1590 0.063 | 1260 0.08 | 1000 0.1 | 800 0.11 | 500 0.15 | 320 0.2 | 200 0.25 | |
| 700~1,000N/mm2の 合金鋼(SCM等) | 5×D | 20 | N=2550 f=0.05 | 1930 0.066 | 1590 0.08 | 1270 0.1 | 1010 0.12 | 800 0.16 | 640 0.18 | 400 0.25 | 250 0.32 | 160 0.4 |
| 5~10×D | 16 | N=2040 f=0.04 | 1540 0.05 | 1270 0.06 | 1020 0.075 | 810 0.1 | 640 0.12 | 510 0.14 | 320 0.19 | 200 0.25 | 130 0.32 | |
| 10×D以上 | 16 | N=2040 f=0.03 | 1540 0.042 | 1270 0.05 | 1020 0.063 | 810 0.08 | 640 0.1 | 510 0.11 | 320 0.15 | 200 0.2 | 130 0.25 | |
| 工具鋼 (SKD, SK, SKS, SUS等) | 5×D | 12 | N=1530 f=0.04 | 1160 0.05 | 960 0.06 | 760 0.075 | 610 0.1 | 480 0.12 | 380 0.14 | 240 0.19 | 150 0.25 | 100 0.32 |
| 5~10×D | 10 | N=1270 f=0.03 | 970 0.042 | 800 0.05 | 640 0.063 | 510 0.08 | 400 0.1 | 320 0.11 | 200 0.15 | 130 0.2 | 80 0.25 | |
| 10×D以上 | 10 | N=1270 f=0.03 | 970 0.042 | 800 0.05 | 640 0.063 | 510 0.08 | 400 0.1 | 320 0.11 | 200 0.15 | 130 0.2 | 80 0.25 | |
ステップ送り
| 穴の深さ | ≦50mm | 50mm< |
|---|---|---|
| 1ステップ | 2~3×D | 1~2×D |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,320円 ( 6,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,930円 ( 12,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,680円 ( 15,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,160円 ( 14,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,260円 ( 18,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,790円 ( 18,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,650円 ( 22,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,580円 ( 30,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・使用頻度の高いサイズを品揃え
・大径の深い穴加工にも対応可能なテーパシャンク形状のハイス鋼ホモ処理タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

三菱マテリアル
LTD ロングテーパドリル


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~