17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング
通常単価(税別)
9405,840
税込単価
1,0346,424
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高いサイズを品揃え・深い穴加工にも対応できるストレートシャンクロングドリルタイプ

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 LSD

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
max
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径 D=2.53456810162540
700N/mm2以下の
普通炭素鋼
(S45C, S50C, S55C等)
5×D32N=4080
f=0.05
3090
0.066
2550
0.08
2040
0.1
1620
0.12
1270
0.16
1020
0.18
640
0.25
410
0.32
250
0.4
5~10×D25N=3180
f=0.04
2410
0.05
1990
0.06
1590
0.075
1260
0.1
1000
0.12
800
0.14
500
0.19
320
0.25
200
0.32
10×D以上25N=3180
f=0.03
2410
0.042
1990
0.05
1590
0.063
1260
0.08
1000
0.1
800
0.11
500
0.15
320
0.2
200
0.25
700~1,000N/mm2
合金鋼(SCM等)
5×D20N=2550
f=0.05
1930
0.066
1590
0.08
1270
0.1
1010
0.12
800
0.16
640
0.18
400
0.25
250
0.32
160
0.4
5~10×D16N=2040
f=0.04
1540
0.05
1270
0.06
1020
0.075
810
0.1
640
0.12
510
0.14
320
0.19
200
0.25
130
0.32
10×D以上16N=2040
f=0.03
1540
0.042
1270
0.05
1020
0.063
810
0.08
640
0.1
510
0.11
320
0.15
200
0.2
130
0.25
工具鋼
(SKD, SK, SKS, SUS等)
5×D12N=1530
f=0.04
1160
0.05
960
0.06
760
0.075
610
0.1
480
0.12
380
0.14
240
0.19
150
0.25
100
0.32
5~10×D10N=1270
f=0.03
970
0.042
800
0.05
640
0.063
510
0.08
400
0.1
320
0.11
200
0.15
130
0.2
80
0.25
10×D以上10N=1270
f=0.03
970
0.042
800
0.05
640
0.063
510
0.08
400
0.1
320
0.11
200
0.15
130
0.2
80
0.25
 

ステップ送り

穴の深さ≦50mm50mm<
1ステップ2~3×D1~2×D
 

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

シンニング詳細

最小発注数量
2
85
125
2
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.5
95
140
2.5
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.6
95
140
2.6
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.8
100
150
2.8
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
3
100
150
3
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
3.1
105
155
3.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.2
105
155
3.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.3
105
155
3.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.4
115
165
3.4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.5
115
165
3.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.6
115
165
3.6
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.7
115
165
3.7
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.8
120
175
3.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.9
120
175
3.9
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4
120
175
4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.1
120
175
4.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.2
120
175
4.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.3
125
185
4.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.4
125
185
4.4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.5
125
185
4.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.6
125
185
4.6
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.7
125
185
4.7
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.8
135
195
4.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.9
135
195
4.9
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5
135
195
5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.1
135
195
5.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.2
135
195
5.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.3
135
195
5.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.4
140
205
5.4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.5
140
205
5.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.7
140
205
5.7
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.8
140
205
5.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.9
140
205
5.9
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
6
140
205
6
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
6.1
150
215
6.1
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.2
150
215
6.2
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.4
150
215
6.4
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.5
150
215
6.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.6
150
215
6.6
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.7
150
215
6.7
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.8
155
225
6.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.9
155
225
6.9
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
7
155
225
7
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
7.5
155
225
7.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
7.8
165
240
7.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
8
165
240
8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
8.5
165
240
8.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
9
175
250
9
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
9.5
175
250
9.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
9.8
185
265
9.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
10
185
265
10
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
5日目
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,840
( 6,424 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズを品揃え
・深い穴加工にも対応できるストレートシャンクロングドリルタイプ

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

636

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロングのレビュー
4.5平均満足度:4.524件のレビュー
タップ加工の下穴
5
満足度:5.0
段付きのあるところに穴加工があって、レギュラーシャンクでは 届かなかったのでこちらの商品にたどり着きました。 難なく使え...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工品に
3
満足度:3.0
ホームセンターに置いていない ちょうど欲しいサイズが買えました。 精度・加工は全く問題ありません。 価格は普通だと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
深穴加工に使用
4
満足度:4.0
深穴加工に使用しています。長い分どうしてもフレがあるので最初はレギュラーサイズであけてからこちらを使用しましょう
0人が参考にしています。
150mmの深穴加工
5
満足度:5.0
マシニングでの深穴加工に使用しました。 先に70mm程度同径の穴をあけてから使用しましたが、 問題なくまっすぐな穴があき...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ用ドリルとして使用
4
満足度:4.0
深い穴を開けなければいけない事があり、種類も豊富で助かりました。 また必要な事があれば購入させて頂きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格940-850 -630 -1,650 -1,670 -6,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスハイスハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクテーパシャンク
先端角(°)118118118118118118
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zoller
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング