17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が169型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常単価(税別)
8508,260特別価格
税込単価
9359,086特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高いサイズをパック品で品揃え・汎用的なハイス鋼ノンコートのストレートシャンクタイプ

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が169型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 SD

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
max
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径 D=2.53456810162540
700N/mm2以下の
普通炭素鋼
(S45C, S50C, S55C等)
5×D32N=4080
f=0.05
3090
0.066
2550
0.08
2040
0.1
1620
0.12
1270
0.16
1020
0.18
640
0.25
410
0.32
250
0.4
5~10×D25N=3180
f=0.04
2410
0.05
1990
0.06
1590
0.075
1260
0.1
1000
0.12
800
0.14
500
0.19
320
0.25
200
0.32
10×D以上25N=3180
f=0.03
2410
0.042
1990
0.05
1590
0.063
1260
0.08
1000
0.1
800
0.11
500
0.15
320
0.2
200
0.25
700~1,000N/mm2
合金鋼(SCM等)
5×D20N=2550
f=0.05
1930
0.066
1590
0.08
1270
0.1
1010
0.12
800
0.16
640
0.18
400
0.25
250
0.32
160
0.4
5~10×D16N=2040
f=0.04
1540
0.05
1270
0.06
1020
0.075
810
0.1
640
0.12
510
0.14
320
0.19
200
0.25
130
0.32
10×D以上16N=2040
f=0.03
1540
0.042
1270
0.05
1020
0.063
810
0.08
640
0.1
510
0.11
320
0.15
200
0.2
130
0.25
工具鋼
(SKD, SK, SKS, SUS等)
5×D12N=1530
f=0.04
1160
0.05
960
0.06
760
0.075
610
0.1
480
0.12
380
0.14
240
0.19
150
0.25
100
0.32
5~10×D10N=1270
f=0.03
970
0.042
800
0.05
640
0.063
510
0.08
400
0.1
320
0.11
200
0.15
130
0.2
80
0.25
10×D以上10N=1270
f=0.03
970
0.042
800
0.05
640
0.063
510
0.08
400
0.1
320
0.11
200
0.15
130
0.2
80
0.25

ステップ送り

穴の深さ≦50mm50mm<
1ステップ2~3×D1~2×D

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
0.2
3
19
0.2
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.3
3
19
0.3
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.4
5
20
0.4
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.5
6
22
0.5
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.6
7
24
0.6
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.7
9
28
0.7
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.8
10
30
0.8
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

0.9
11
32
0.9
セット品
0~-0.014
なし
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1
12
34
1
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.1
14
36
1.1
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.2
16
38
1.2
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.3
16
38
1.3
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.4
18
40
1.4
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.5
18
40
1.5
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.6
20
43
1.6
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.7
20
43
1.7
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.8
22
46
1.8
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.9
22
46
1.9
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2
24
49
2
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.1
24
49
2.1
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.2
27
53
2.2
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.3
27
53
2.3
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.4
30
57
2.4
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.5
30
57
2.5
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.6
30
57
2.6
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.7
33
61
2.7
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.8
33
61
2.8
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.9
33
61
2.9
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

3
33
61
3
セット品
0~-0.014
S形
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

3.1
36
65
3.1
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.2
36
65
3.2
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.3
36
65
3.3
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.4
39
70
3.4
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.5
39
70
3.5
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.6
39
70
3.6
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.7
39
70
3.7
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.8
43
75
3.8
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.9
43
75
3.9
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4
43
75
4
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.1
43
75
4.1
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.2
43
75
4.2
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.3
47
80
4.3
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.4
47
80
4.4
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.5
47
80
4.5
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.6
47
80
4.6
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.7
47
80
4.7
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.8
52
86
4.8
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.9
52
86
4.9
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5
52
86
5
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.1
52
86
5.1
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.2
52
86
5.2
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.3
52
86
5.3
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.4
57
93
5.4
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.5
57
93
5.5
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.6
57
93
5.6
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.7
57
93
5.7
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.8
57
93
5.8
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.9
57
93
5.9
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

6
57
93
6
単品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1個
6
57
93
6
セット品
0~-0.018
S形
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,070
( 3,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,070
( 3,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,760
( 5,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,760
( 5,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,170
( 4,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,720
( 5,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをパック品で品揃え
・汎用的なハイス鋼ノンコートのストレートシャンクタイプ

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

633

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラーのレビュー
4.1平均満足度:4.142件のレビュー

高評価レビュー

穴あけ
4
満足度:4.0
丁度良いサイズの在庫が無かった為追加購入。 アルミの加工に使用した為、特に問題は無く 使用できました。
1人が参考にしています。
旋盤
1
満足度:1.0
バカ穴にしかつかえません 精度を出そうとするならお勧めしません
4人が参考にしています。
穴あけ
4
満足度:4.0
丁度良いサイズの在庫が無かった為追加購入。 アルミの加工に使用した為、特に問題は無く 使用できました。
1人が参考にしています。
鉄の穴あけ
5
満足度:5.0
バラで購入できるのでこちらを選びました。 特に違和感なく使用できました。
1人が参考にしています。
穴あけ
5
満足度:5.0
通常の穴あけ作業に使用しました。安く購入できるのが助かります。
1人が参考にしています。
穴あけ加工
4
満足度:4.0
ボール盤で鉄の穴あけに使用しましたが、連続100個の穴あけをしても研ぐ必要はありませんでした。強度、耐摩耗性は問題ありま...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q厚さ5mmの樹脂の板をハンドバイスを使って手でφ0.5の貫通穴をあけたいのだが、それに適したドリルを紹介して欲しい
A
ミスミのハイス鋼ドリル ストレートシャンク 型番SD0.5-PACK をご紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格850-630 -940 -1,650 -1,670 -1,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート---鋼用-
先端角(°)118118118118118118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング