17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】

TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常単価(税別)
1,2606,630
税込単価
1,3867,293
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高いサイズを品揃え・汎用的なハイス鋼TiNコートのストレートシャンクタイプ

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要

TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー   :関連画像

推奨切削条件

型番 YG-SD

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
max
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径 D=2.53456810162540
700N/mm2以下の
普通炭素鋼
(S45C, S50C, S55C等)
5×D40N=5100
f=0.06
3860
0.082
3180
0.1
2550
0.125
2020
0.16
1590
0.2
1270
0.22
800
0.3
510
0.4
320
0.5
5~10×D36N=4590
f=0.05
3470
0.066
2870
0.08
2290
0.1
1820
0.12
1430
0.16
1150
0.18
720
0.25
460
0.32
290
0.4
10×D以上32N=4080
f=0.04
3090
0.05
2550
0.06
2040
0.075
1620
0.1
1270
0.12
1020
0.14
640
0.19
410
0.25
250
0.32
700~1,000N/mm2
合金鋼(SCM等)
5×D32N=4080
f=0.05
3090
0.066
2550
0.08
2040
0.1
1620
0.12
1270
0.16
1020
0.18
640
0.25
410
0.32
250
0.4
工具鋼
(SKD, SK, SKS, SUS等)
5×D25N=3180
f=0.05
2410
0.066
1990
0.08
1590
0.1
1260
0.12
1000
0.16
800
0.18
500
0.25
320
0.32
200
0.4
5~10×D20N=2550
f=0.04
1930
0.05
1590
0.05
1270
0.075
1010
0.1
800
0.12
640
0.14
400
0.19
250
0.25
160
0.32

ステップ送り

穴の深さ≦50mm50mm<
1ステップ2~3×D1~2×D

TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー   :関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
1
12
34
1
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.1
14
36
1.1
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

1.6
20
43
1.6
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2
24
49
2
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.1
24
49
2.1
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.2
27
53
2.2
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.5
30
57
2.5
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.6
30
57
2.6
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.7
33
61
2.7
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.8
33
61
2.8
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

2.9
33
61
2.9
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

3
33
61
3
0~-0.014
-0.006~-0.066
1パック

10個入り

3.2
36
65
3.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.3
36
65
3.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.4
39
70
3.4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

3.8
43
75
3.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4
43
75
4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.2
43
75
4.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.3
47
80
4.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.5
47
80
4.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

4.8
52
86
4.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5
52
86
5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.1
52
86
5.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.3
52
86
5.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

5.8
57
93
5.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

6
57
93
6
0~-0.018
-0.010~-0.085
1パック

10個入り

6.3
63
101
6.3
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

10個入り

6.7
63
101
6.7
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

6.8
69
109
6.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

6.9
69
109
6.9
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

7
69
109
7
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

7.3
69
109
7.3
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

7.8
75
117
7.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8
75
117
8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8.3
75
117
8.3
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8.4
75
117
8.4
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8.5
75
117
8.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8.6
81
125
8.6
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

8.8
81
125
8.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

9
81
125
9
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

9.3
81
125
9.3
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

9.8
87
133
9.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

10
87
133
10
0~-0.022
-0.013~-0.103
1パック

5個入り

10.5
87
133
10.5
0~-0.027
-0.016~-0.126
1パック

5個入り

11
94
142
11
0~-0.027
-0.016~-0.126
1パック

5個入り

12
101
151
12
0~-0.027
-0.016~-0.126
1パック

5個入り

12.5
101
151
12.5
0~-0.027
-0.016~-0.126
1パック

5個入り

13
101
151
13
0~-0.027
-0.016~-0.126
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,870
( 5,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,630
( 7,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,490
( 6,039 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズを品揃え
・汎用的なハイス鋼TiNコートのストレートシャンクタイプ

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

631

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラーのレビュー
4.3平均満足度:4.340件のレビュー
ボール盤
5
満足度:5.0
コーティング無しのドリルより全然もちが良く 回転速度も上げれて加工数も上がり大変重宝してます。 よく使うサイズはTiNコ...もっと読む
2人が参考にしています。
穴あけ
5
満足度:5.0
5本入りでこの値段・・・・最高です。 穴あけも何も問題ありませんでした。 また購入したいと思います。
2人が参考にしています。
鋼材の穴明け
5
満足度:5.0
品質は他のメーカーの同等品と比較しても遜色ありません。単価も安価で短納期で助かっています。今後もリピートする予定です。
2人が参考にしています。
試作品製作
5
満足度:5.0
食いつき、切削性とも良好でした。耐久性はまだ試験中ですが、低価格なのでまた再購入し、いつも万全の切れ味を保つのも良いと思...もっと読む
1人が参考にしています。
穴あけに使用
4
満足度:4.0
SS材の穴あけに使用しました。 持ちはまあまあいいです、がやはりステンレスには、 少し使うと、重くなりだします。 コスパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル テーパシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,260-1,170 -1,120 -5,570 -1,030 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスコバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイスコバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118130118118130118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング