17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク

TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク
  • TAC-CS3M
  • TAC-LS-CS3M
  • TAC-CS3M6.3
通常単価(税別)
6,80017,090
税込単価
7,48018,799
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・面取りやバリ取りの必需品、超硬カウンタシンク・超硬素材を採用で、面取り・バリ取りの高速・長寿...

詳細を確認
  • TAC-CS3M(レギュラー)の直径(D)12.4、16.5、20.5、及び、TAC-LS-CS3M(ロングシャンク)の直径(D)8.3、10.4、12.4、16.5、20.5はシャンク部分に3面の平面加工が施されています。
  • TAC-CS3M及びTAC-LS-CS3MシリーズはNC加工専用です。手作業をご希望の場合は、G-CS3Mシリーズ TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°をご検討ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


超硬素材を採用することで、面取り・バリ取りの高速・長寿命化を実現します。
TiAℓNコートにより高速切削が対応可能です。

TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー・ロングシャンク:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 TAC-CS3M / TAC-LS-CS3M

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.10~0.123,6400.09~0.112,4300.07~0.091,4600.12~0.166,060
8.30.13~0.152,7600.12~0.141,8400.08~0.101,1000.15~0.194,600
10.40.16~0.182,2000.15~0.171,4700.11~0.138800.17~0.213,680
12.40.19~0.211,9000.17~0.191,2300.13~0.157400.20~0.243,080
16.50.24~0.261,3900.22~0.249300.15~0.175600.26~0.302,320
20.50.27~0.291,1200.25~0.277400.17~0.194500.28~0.321,860

TAC-LS-CS3Mは送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
6.3
5
45
6.3
1.3
1個
8.3
6
50
8.3
1.8
1個
10.4
6
50
10.4
2.2
1個
12.4
8
56
12.4
2.5
1個
16.5
10
60
16.5
2.8
1個
20.5
10
63
20.5
3
1個
6.3
6
84
6.3
1.3
1個
8.3
8
85
8.3
1.8
1個
10.4
10
87
10.4
2.2
1個
12.4
10
108
12.4
2.5
1個
16.5
12
112
16.5
2.8
1個
20.5
12
115
20.5
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,680
( 8,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,830
( 10,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,100
( 11,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,670
( 15,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,510
( 9,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,290
( 13,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,630
( 13,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,970
( 16,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,090
( 18,799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取りやバリ取りの必需品、超硬カウンタシンク
・超硬素材を採用で、面取り・バリ取りの高速・長寿命化を実現
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • TAC-CS3M(レギュラー)の直径(D)12.4、16.5、20.5、及び、TAC-LS-CS3M(ロングシャンク)の直径(D)8.3、10.4、12.4、16.5、20.5はシャンク部分に3面の平面加工が施されています。
  • TAC-CS3M及びTAC-LS-CS3MシリーズはNC加工専用です。手作業をご希望の場合は、G-CS3Mシリーズ TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°をご検討ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

566

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
穴の面取り
4
満足度:4.0
切れ味は良いです!他社より安いのでおススメです。 持ちはこれからなので、良かったら継続で購入したいと思います。
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
ハイス製品との切れ味・寿命を比較するために 購入しました。切れ味は、ハイスと同等のように思います。 持ちについては、これ...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り用
4
満足度:4.0
焼入後の面取り用に購入しました。超硬は他のメーカーは高いですがこちらは比較的安く購入できる為良かったです。 切れ味は良か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端フラット部の径を教えてください。
A
型番リストの「最小面取り径」が先端フラット部の径となります。CADデータでも確認可能なので併せてご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
ノンコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°
TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,800-2,940 -2,970 -2,860 -1,390 -2,310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取り-穴面取り穴面取り穴面取り
カウンターシンク-
面取り刃両角(θ)(°)9090-909090
刃数33-133
外周刃有無-
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング