17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
通常単価(税別)
6,40013,090
税込単価
7,04014,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・量産穴加工のセンタリングに最適な超硬センタードリル・センタリングと90°面取りを一発で加工可...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ:関連画像
 
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 TAC-CTDACW

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
10.05~0.0821,0000.04~0.0712,6000.03~0.058,4000.06~0.1042,000
1.50.06~0.1018,0000.05~0.0810,8000.04~0.077,2000.07~0.1236,000
20.07~0.1212,0000.06~0.107,2000.05~0.084,8000.08~0.1424,000
2.50.08~0.149,5000.07~0.125,7000.06~0.103,8000.10~0.1619,000
30.10~0.168,3000.08~0.144,9800.07~0.123,3200.12~0.1816,600
40.12~0.186,2000.10~0.163,7200.08~0.142,4800.14~0.2012,400
50.14~0.205,0000.12~0.183,0000.10~0.162,0000.16~0.2210,000

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

最小発注数量
1
1.3~1.7
35
4
1個
2
2.5~3.1
45
6
1個
3
3.9~4.6
50
8
1個
4
5.0~5.9
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,150
( 7,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,180
( 10,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,090
( 14,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産穴加工のセンタリングに最適な超硬センタードリル
・センタリングと90°面取りを一発で加工可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

562

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
焼き
4
満足度:4.0
焼き入れ材使用時は なんなく加工できますし 同然焼き入れ無しも 対応可能なので よいです
0人が参考にしています。
センタ−
4
満足度:4.0
スライドのボール球加工でも 容易にでき あと焼き入れの穴などの 面取りやセンタいけます
0人が参考にしています。
焼き
4
満足度:4.0
焼き入れ材も なんなくセンタ−もめるので 非常に便利です 普通のセンタ−と併用して つかいます
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
センタ−もみと 同時に 面取りも可能なので 非常に便利で助かります
0人が参考にしています。
さまざまな材質に対して使用
5
満足度:5.0
アルミなどのさまざまな材質に対して面取りを行う際に使用しています。このセンタードリル材質が超硬ですのでハイス鋼の商品より...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
超硬センタードリル・ノンコート KCD-90
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ協和精工ミスミ
通常価格6,400-1,470 -670 -2,530 -6,378 -1,540 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル
先端角(°)118118118120120120
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬ハイスハイスハイス超硬ハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング