17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
  • TAC-CTDA
  • TAC-CTDAL
  • TAC-CTDAL3
通常単価(税別)
4,57014,190
税込単価
5,02715,609
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・量産穴加工のセンタリングに最適な超硬センタードリル・超硬素材を採用で、センタリング加工の高速...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


超硬素材を採用することで、センタリング加工の高速長寿命化を実現します。
TiAℓNコートにより高速切削が対応可能です。
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー・ロング:関連画像

技術情報

ポケットの底部など、深い部分にある穴加工の方法

 

ポケットの底部や、ワークと工具の干渉が気になる箇所での穴加工ではロングドリルを使用していますが、曲がりや折損などのトラブルが発生して困っています。そのような難しい加工箇所での穴あけを、安定して行うにはどうしたらよいのでしょうか。

 

■ロングドリルによる一般的な加工方法とその問題点

工具干渉が気になる箇所での穴加工やワーク深部の穴加工では、ロングドリルによる穴加工、ロングリーマによる穴仕上げ加工が一般的です。
しかし、エンドミル等と比べて芯厚の薄いドリルでは、溝長が長くなれば長くなるほど工具剛性は低下し、加工が不安定になるというデメリットが生じます。

 

図1 ロングドリル使用で発生するビビリ・折損

 

穴の仕上げ加工で使用するリーマの場合も同様で、工具の全長・刃長が長くなれば、それだけ加工精度には悪影響を与えます。

 

■ロングネックドリルによる深部の穴加工

そうした工具剛性の問題をクリアするためには、エンドミルに見られるようなロングネック構造を取り入れたドリルの使用が効果的です。
ドリルに首部を設けることで、剛性を維持したまま加工箇所に接近することが可能になるため、図1で見たような剛性低下・ビビリを回避できます。

 

図2 ロングネックドリルによる安定した穴加工

推奨切削条件

型番 TAC-CTDA / TAC-CTDAL

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
10.05~0.0821,0000.04~0.0712,6000.03~0.058,4000.06~0.1042,000
1.50.06~0.1018,0000.05~0.0810,8000.04~0.077,2000.07~0.1236,000
20.07~0.1212,0000.06~0.107,2000.05~0.084,8000.08~0.1424,000
2.50.08~0.149,5000.07~0.125,7000.06~0.103,8000.10~0.1619,000
30.10~0.168,3000.08~0.144,9800.07~0.123,3200.12~0.1816,600
40.12~0.186,2000.10~0.163,7200.08~0.142,4800.14~0.2012,400
50.14~0.205,0000.12~0.183,0000.10~0.162,0000.16~0.2210,000

TAC-CTDALは送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

直径公差

シャンク径公差

最小発注数量
120
0.5
0.5
40
2
k12
h7
1個
120
0.6
0.6
40
2
k12
h7
1個
120
0.8
0.8
40
3
k12
h7
1個
118
1
1.3~1.6
35
4
k12
h7
1個
118
1.5
2.0~2.4
40
5
k12
h7
1個
118
2
2.5~2.9
45
6
k12
h7
1個
118
2.5
3.1~3.6
50
8
k12
h7
1個
118
3
3.9~4.4
50
8
k12
h7
1個
118
4
5.0~6.6
55
10
k12
h7
1個
118
5
6.3~6.9
63
12
k12
h7
1個
118
1
1.3~1.7
100
4
k22
h17
1個
118
2
2.5~3.1
100
6
k23
h18
1個
118
3
3.9~4.6
100
8
k24
h19
1個
118
4
5.0~5.9
100
10
k25
h20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,520
( 8,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,180
( 6,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,310
( 8,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,070
( 6,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,650
( 8,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,910
( 12,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,930
( 14,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,230
( 9,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,180
( 10,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,710
( 11,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,190
( 15,609 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産穴加工のセンタリングに最適な超硬センタードリル
・超硬素材を採用で、センタリング加工の高速長寿命化を実現
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

562

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロングのレビュー
4.4平均満足度:4.413件のレビュー
旋盤でのもみ付け
5
満足度:5.0
焼き入れ鋼のもみ付けに使用した。 コーティングが施されており持ちが良く満足しております。 他メーカーよりも安価であり、ま...もっと読む
0人が参考にしています。
センタ−
4
満足度:4.0
焼きがはいっている 硬度な商品には 適しております 問題なく加工できますし C面とりもできます
0人が参考にしています。
C面
4
満足度:4.0
穴関係部 焼き入れ後の 面取りとして 加工すますとC面加工できます
0人が参考にしています。
センタ−
4
満足度:4.0
焼き入れ材 特にHRC52度相当ですと こちら有効です へたりは全然ないですね
0人が参考にしています。
金型製品加工
5
満足度:5.0
高速切削が可能なので、作業効率が大変良いと思います。価格納期も満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセンタードリル TAC-CTDA0.8(長さ40)の形状で全長が45以上の物は何か?径は多少太くなっても良い。
A
型番TAC-CTDAL1 をご紹介致します。径はφ1.0、長さ100となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
超硬センタードリル・ノンコート KCD-60
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ協和精工
通常価格4,570-6,400 -1,540 -1,470 -2,530 -6,378 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬ハイスハイスハイス超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング