17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ

TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
通常単価(税別)
3,6604,110
税込単価
4,0264,521
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・センタリングから面取り、V溝加工まで1本のツールで高能率化を実現(注: V溝加工時に芯厚分の...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


センタリングから面取り、V溝加工も可能な多機能タイプです。
超硬素材を採用することで、面取りとセンタリング加工の高速・長寿命化を実現します。
TiAℓNコートにより高速切削が対応可能です。
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径・多機能タイプ:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 TAC-MS-HNCSPD

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
0.50.02~0.0415,0000.02~0.0412,0000.01~0.038,0000.04~0.1230,000
10.02~0.0410,0000.02~0.048,0000.01~0.034,5000.04~0.1220,000
20.03~0.068,0000.03~0.065,0000.02~0.042,2000.06~0.1515,000
30.04~0.085,5000.04~0.084,5000.03~0.061,5000.08~0.1812,000
40.05~0.104,0000.05~0.103,3000.04~0.081,1000.10~0.209,500
50.05~0.103,5000.05~0.102,8000.05~0.109000.12~0.228,000
60.06~0.122,5000.06~0.122,3000.05~0.107500.14~0.246,400
80.08~0.152,0000.08~0.151,7000.06~0.125500.16~0.264,800
100.10~0.181,7000.10~0.181,4000.08~0.154500.18~0.283,800
120.12~0.211,5000.12~0.211,2000.10~0.183500.20~0.303,200

TAC-MS-HNCSPDでV溝加工を行う場合は、送り速度を30%~50%下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

先端径D

先端芯厚

最小発注数量
90
0.5
1
0.5
0.05
1個
60
1
2
1
0.1
1個
90
1
2
1
0.1
1個
120
1
2
1
0.1
1個
60
1.5
3
1.5
0.15
1個
90
1.5
3
1.5
0.15
1個
120
1.5
3
1.5
0.15
1個
60
2
4
2
0.2
1個
90
2
4
2
0.2
1個
120
2
4
2
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタリングから面取り、V溝加工まで1本のツールで高能率化を実現(注: V溝加工時に芯厚分のフラット面が残ります。芯厚寸法も合わせてご確認ください)
・センタリングから面取り、V溝加工も可能な多機能タイプ
・超硬素材を採用で、面取りとセンタリング加工の高速・長寿命化を実現
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

使用方法

使用例

TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径・多機能タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
ケガキに
4
満足度:4.0
先端欠けてしまった為、リピートしました。面取りは多少ビビリありましたが、ケガキ線には使えました。
0人が参考にしています。
治具製作
4
満足度:4.0
干渉するためこちらを使用。センタリングは可能だが面取りはビビってしまう。
0人が参考にしています。
細穴より
4
満足度:4.0
社内の細穴放電でも よいのですが 時間がかかりますので こちらのドリルで加工しました
0人が参考にしています。
ちいさい
4
満足度:4.0
焼き入れ材で 小さい小径の穴 開ける際に センタ−ポンチの役割にて つかてます
0人が参考にしています。
焼き入れ
4
満足度:4.0
焼き入れ材の センタ−加工として 使用してます あとCメン削りも使えます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qφ0.5の穴に面取りをしたいのだが、面取り後の寸法が、両角60°口径約φ1くらいにしたい。本ドリルでこういった加工は可能か?被削材は、SUS304
A
型番:TAC-MS-HNCSPD1.5-60をご紹介いたします。両角60°外径φ1.5ですのでこちらで加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,660-2,720 -2,970 -6,800 -5,870 -4,890 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリル---
全長(mm)39-----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅---
シャンク径・MTNo3-----
工具材質超硬コバルトハイス超硬---
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト