17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 小径(ドリル径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径、MTNo

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
  • DLC-SC-SDR
  • DLC-SF-SDR
通常単価(税別)
8,44013,650
税込単価
9,28415,015
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・強ねじれ形状により抜群の切くず排出性と切れ味を発揮・頻度の高いM4~M12のメートル並目ねじ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 DLC-SF-SDR / DLC-SC-SDR

被削材アルミニウム合金銅合金
切削速度100~120(m/min)80~100(m/min)
直径D大径D1送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
3.460.0553100.044250
4.370.0745500.063640
5.180.0839800.083180
6.8100.1031900.102550
8.5120.1226500.122120
10.3140.2022700.151820

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

型番リスト

表示件数

小径(ドリル径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径、MTNo

シャンク径公差(mm)

(mm)

段付長さ ℓ

(mm)

直径公差

(mm)

用途

大径 D1

(φ)

最小発注数量
6.8
48
104
10
0~-0.009
24
0~-0.018
面取り用
10
1個
8.5
50
112
12
0~-0.011
20
0~-0.018
切込み用
12
1個
8.5
60
122
12
0~-0.011
30
0~-0.018
切込み用
12
1個
10.3
72
136
14
0~-0.011
36
0~-0.022
切込み用
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,440
( 9,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,650
( 15,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強ねじれ形状により抜群の切くず排出性と切れ味を発揮
・頻度の高いM4~M12のメートル並目ねじの下穴加工用に設計
・面取り、切込み用にステップ角を2タイプご用意
・面取り工程を削減し、高能率穴加工を実現します。(DLC-SC-SDR)
・ボルトの下穴加工時に、逃がし穴も同時に加工可能(DLC-SF-SDR)

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。

外形図

特長


耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコートによりアルミ、銅などの非鉄金属加工に最適です。
強ねじれ形状により抜群の切くず排出性と切れ味を発揮します。
頻度の高いM4〜M12のメートル並目ねじの下穴加工用に設計しております。
面取り、切込み用にステップ角を2タイプご用意しました。
面取り工程を削減し、高能率穴加工を実現します。(DLC−SC−SDR)
ボルトの下穴加工時に、逃がし穴も同時に加工できます。(DLC−SF−SDR)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

592

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している、アルミダイキャスト製ブラケットへの穴明け加工部の面取り加工として使用しています。ドリルの付け替え時間...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型番:DLC-SC-SDR5.1-12の代替え品を案内して欲しい。
A
コーティング違いの型番:TAC-SC-SDR5.1-12をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
超硬段付ドリル 寸法指定タイプ
超硬バニシングドリル 段付タイプ
超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,440-5,080 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目5日目〜3日目〜5日目〜
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング非鉄用(DLC)鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート
先端角(°)130140140140120140
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zollertebis / zoller----
よく一緒に購入される商品

段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング