17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • シャンク径、MTNo

    ~mm
  • 先端径D(mm)

    ~mm
      [2.2-11/0.01mm単位]
    • 段付長さℓ(mm)

      ~mm
        [5-50/1mm単位]
      • 面取り角度両角θ(°)

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      【特長】・面倒な見積り不要。図面レスで段付きドリルの型番発注が可能・追加工指定で、被削材に適したコーテ...

      詳細を確認
      未確定:候補が7型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      納期

      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ:関連画像

      推奨切削条件

      型番 C-SC-TSDR

      被削材機械構造用炭素鋼
      (S45C~S55C)
      合金工具鋼
      (SKD、SUS、SCM)
      調質鋼(35~40HRC)
      (HPM、NAK)
      切削速度40~60(m/min)30~50(m/min)20~40(m/min)
      直径D大径D1送り量
      (mm/rev)
      回転速度
      (min-1
      送り量
      (mm/rev)
      回転速度
      (min-1
      送り量
      (mm/rev)
      回転速度
      (min-1
      3.460.0621200.0615900.061060
      4.370.1018200.1013600.10910
      5.180.1015900.1011900.10800
      6.8100.1212700.129600.12640
      8.5120.1610600.168000.16530
      10.3140.209100.206800.20450

      切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

      型番リスト

      表示件数

      シャンク径、MTNo

      先端径D

      (mm)

      段付長さℓ

      (mm)

      面取り角度両角θ

      (°)

      シャンク径公差(mm)

      (mm)

      呼び M

      (M)

      大径 D1

      (φ)

      ℓ1

      (mm)

      溝長 L1

      (mm)

      最小発注数量
      4
      2.2 ~ 2.99
      5 ~ 13
      60 ~ 120
      0~-0.008
      3
      4
      50
      段付長さ+8
      1個
      6
      3 ~ 3.89
      5 ~ 18
      60 ~ 120
      0~-0.008
      4
      6
      59
      段付長さ+13
      1個
      8
      3.9 ~ 4.69
      8 ~ 23
      60 ~ 120
      0~-0.009
      5
      8
      61
      段付長さ+16
      1個
      8
      4.7 ~ 6.49
      10 ~ 28
      60 ~ 120
      0~-0.009
      6
      8
      62
      段付長さ+18
      1個
      10
      6.5 ~ 8.19
      15 ~ 35
      60 ~ 120
      0~-0.009
      8
      10
      69
      段付長さ+24
      1個
      12
      8.2 ~ 9.99
      15 ~ 45
      60 ~ 120
      0~-0.011
      10
      12
      77
      段付長さ+30
      1個
      14
      10 ~ 11
      20 ~ 50
      60 ~ 120
      0~-0.011
      12
      14
      86
      段付長さ+36
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・面倒な見積り不要。図面レスで段付きドリルの型番発注が可能
      ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

      外形図

      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ:関連画像

      特長


      M3〜M12のメートル並目ねじの下穴加工(穴あけ・面取り)を一工程で行え、高能率加工を実現します。
      先端径、段付長さ、面取り角度を自由に選択できるため、ご希望通りの工具形状が製作可能です。

      追加工


       

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      Loading...

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプのレビュー
      4平均満足度:4.02件のレビュー
      M4×0.7の下穴に面取りを付けた加工。
      4
      満足度:4.0
      下穴は貫通なので径方向が面取りした時に拡大するか問題でしたが、寸法的に問題はありませんでした。 ちょっと手こずったのが面...もっと読む
      1人が参考にしています。
      逃がし
      4
      満足度:4.0
      段付きなため 押しピンの穴と 逃がし加工を同時に できるので 重宝します
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q被削材:S45C 下穴φ4.1 深さ11 面取りできる チゼルがXシニングされているドリルを紹介して下さい。
      A
      型番C-SC-TSDR5-4.1-11-90をご紹介致します。
      QC-SC-TSDR8-6.9-15-90の段付き長さの公差を教えてください。
      A
      C-SC-TSDR8-6.9-15-90の段付き長さの公差は0~+0.5mmです。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
      TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
      超硬段付ドリル 寸法指定タイプ
      超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ
      超硬バニシングドリル 段付タイプ
      DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格-5,080 ----8,440 -
      通常出荷日8日目在庫品1日目〜5日目〜5日目〜3日目〜在庫品1日目
      被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅
      工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
      コーティングノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)
      先端角(°)140140140140120130
      シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング