17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー

TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー
通常単価(税別)
3,6809,730
税込単価
4,04810,703
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・特殊形状によりねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄やアルミ合金、黄銅、マグネシウムなどの非鉄金属にも優...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


特殊形状によりねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄やアルミ合金、黄銅、マグネシウムなどの非鉄金属にも優れた切削性能を発揮します。
先端チゼル部のスパイラルポイント形状により、センタリングなしで穴加工が可能です。
溝幅を広く設計することで切りくずの排出性を促進させます。


TiAlNコート鋳鉄加工用超硬ドリル 3枚刃/レギュラー:関連画像

 

TiAlNコート鋳鉄加工用超硬ドリル 3枚刃/レギュラー:関連画像

 

推奨切削条件

型番 TAC-FCESD3R

被削材ねずみ鋳鉄
(FC250、FC300)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400、FCD700)
アルミニウム合金
切削速度80~100(m/min)70~80(m/min)100~120(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
50.1051000.1044600.136370
60.1342500.1337200.165310
80.1631900.1627900.203980
100.2025500.2022300.253190
130.2519600.2517100.302450

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TiAlNコート鋳鉄加工用超硬ドリル 3枚刃/レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
5
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
6
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
6.5
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
6.8
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
7
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8.5
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
10
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
12
71
118
12
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,780
( 5,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,530
( 6,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,300
( 8,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,390
( 8,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,730
( 10,703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊形状によりねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄やアルミ合金、黄銅、マグネシウムなどの非鉄金属にも優れた切削性能を発揮
・先端チゼル部のスパイラルポイント形状により、センタリングなしで穴加工が可能
・溝幅を広く設計することで切りくずの排出性を促進

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,680-3,120 -1,710 -1,450 -3,060 -2,790 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)130140140118140140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング