ツール用品技術窓口

【特長】・弱ねじれと高い芯厚により工具の剛性を向上・直線切刃の採用により、抜群の強度を実現・コーナーラ...
詳細を確認

| 被削材 | 高硬度鋼 (40HRC~55HRC) | 高硬度鋼 (55HRC~60HRC) | 高硬度鋼 (60HRC~65HRC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 35~45(m/min) | 20~30(m/min) | 15~25(m/min) | |||
| 直径D | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) |
| 3 | 0.04 | 3720 | 0.03 | 2120 | 0.02 | 1590 |
| 4 | 0.05 | 2790 | 0.04 | 1590 | 0.03 | 1190 |
| 5 | 0.05 | 2230 | 0.04 | 1270 | 0.03 | 960 |
| 6 | 0.06 | 1860 | 0.05 | 1060 | 0.04 | 800 |
| 8 | 0.08 | 1390 | 0.06 | 800 | 0.05 | 600 |
| 10 | 0.10 | 1110 | 0.08 | 640 | 0.05 | 480 |
| 13 | 0.10 | 860 | 0.08 | 490 | 0.05 | 370 |
切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,090円 ( 6,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,230円 ( 9,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,100円 ( 10,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,660円 ( 8,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,470円 ( 9,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,920円 ( 10,912円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,210円 ( 11,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,680円 ( 13,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,030円 ( 12,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,850円 ( 13,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・弱ねじれと高い芯厚により工具の剛性を向上
・直線切刃の採用により、抜群の強度を実現
・コーナーラジアス処理により刃先チッピング抑制、ワーク止り穴底部のクラックも抑制
・HRC40~60の高硬度鋼加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~