ツール用品技術窓口

【特長】・内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上・一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被...
詳細を確認

切削速度、回転速度、送り量
切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。
| 被削材 | 切削速度 V(m/min) | N=回転速度(min-1) f=1回転当たりの送り量(mm/rev) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径D=3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||
| 一般鋼 (SS・SC材) | 80~100 | N=8490 f=0.09 | 6370 0.125 | 5100 0.125 | 4250 0.15 | 3180 0.2 | 2550 0.25 | 1960 0.3 |
| 合金工具鋼 (SUJ2、SKD11、SKD12) | 50~70 | N=5310 f=0.06 | 3980 0.1 | 3180 0.1 | 2650 0.12 | 1990 0.16 | 1590 0.2 | 1220 0.21 |
| ステンレス鋼 (SUS303、SUS304、SUS416) | 35~45 | N=3720 f=0.06 | 2790 0.1 | 2230 0.1 | 1860 0.12 | 1390 0.16 | 1110 0.2 | 860 0.21 |
| 調質鋼 (40~48HRC) | 30~40 | N=3180 f=0.06 | 2390 0.1 | 1910 0.1 | 1590 0.12 | 1190 0.16 | 960 0.2 | 730 0.21 |
| アルミニウム アルミ合金 | 80~160 | N=8490 f=0.16 | 6370 0.2 | 5100 0.25 | 4250 0.3 | 3180 0.315 | 2550 0.4 | 1960 0.5 |
切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,310円 ( 5,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,640円 ( 6,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,970円 ( 6,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,970円 ( 6,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,850円 ( 6,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,680円 ( 7,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,320円 ( 8,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,450円 ( 7,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,890円 ( 8,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,260円 ( 10,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,620円 ( 10,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,420円 ( 11,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,160円 ( 12,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上
・一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応
・直線切刃の採用により、抜群の強度を実現
・スリーレーキ+X形シンニングを施すことにより、高い求心性を発揮
・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~