ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー TAC-HRESDB4.2
  • TAC-HRESDB
  • TAC-HRESDR
通常単価(税別)
5,080
税込単価
5,588
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上・一般鋼からステンレス鋼まで高送り、...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

型番:

TAC-HRESDB4.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAC-HRESDB4.2の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
4.2
溝長(mm)
24
全長(mm)
66
シャンク径・MT No
6
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
油穴(オイルホール)
先端角(°)
140
直径公差(mm)
+0.016~+0.004
シャンク径公差(mm)
0~-0.008
コーティング有無
シンニング詳細

商品仕様

納期

 

仕様・概要



内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上させます。
一般鋼からステンレス鋼まで高送り、高速切削が可能です。
ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進させます。
円錐形状+R形シンニングを施すことにより、抜群の強度と安定性を保つことで高速切削を実現します。
肩部C面処理を施すことでチッピングを防止します。
直径プラス公差を採用することで、より穴公差に近い高精度な穴が仕上がり、再研磨後の穴径マイナス値も少なくなります。

TiAlNコート超硬高速高送り加工用ドリル オイルホール付/スタブ・レギュラー:関連画像

推奨切削条件

型番 TAC-HRESDB / TAC-HRESDR

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=345681013
一般鋼
(SS・SC材)
115~135N=12210
f=0.11
9150
0.125
7320
0.16
6100
0.16
4570
0.25
3660
0.3
2810
0.315
合金工具鋼
(SUJ2、SKD11、SKD12)
55~80N=6100
f=0.09
4570
0.125
3650
0.13
3040
0.15
2280
0.18
1820
0.2
1410
0.25
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
45~55N=4880
f=0.06
3650
0.1
2930
0.1
2430
0.12
1820
0.16
1460
0.2
1120
0.21
調質鋼
(40~48HRC)
40~50N=4270
f=0.06
3200
0.1
2560
0.1
2130
0.12
1590
0.16
1280
0.2
980
0.21
アルミニウム
アルミ合金
115~135N=12210
f=0.16
9150
0.2
7320
0.25
6100
0.3
4570
0.315
3660
0.4
2810
0.5

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

 
TiAlNコート超硬高速高送り加工用ドリル オイルホール付/スタブ・レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TAC-HRESDB4.2

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
4.2
24
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,080
( 5,588 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上
・一般鋼からステンレス鋼まで高送り、高速切削が可能
・ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進
・円錐形状+R形シンニングを施すことにより、抜群の強度と安定性を保つことで高速切削を実現
・肩部C面処理を施すことでチッピングを抑制
・直径プラス公差を採用することで、より穴公差に近い高精度な穴が仕上げに効果的

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-717

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラーの型番TAC-HRESDB4.2のページです。 型番TAC-HRESDB4.2に関する仕様情報を記載しております。
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ステンレス(SUS303)に対して加工する際に
5
満足度:5.0
ステンレス(SUS303)に対して加工する際に使用しています。ドリルの材質が超硬かつオイルホイール付でしたので選定し購入...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型番TAC-HRESDR6.8の代品紹介下さい
A
油穴付き超硬5Dタイプ 型番:WDO-5D-6.8をご紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル オイルホール付レギュラータイプ
TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル レギュラー(オイルホール付)
TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A
メーカーミスミミスミミスミミスミ岡崎精工岡崎精工
通常価格5,0804,070 -5,800 -12,980 -4,711 -5,467 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング