17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー
通常単価(税別)
3,0607,970
税込単価
3,3668,767
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼からステンレス鋼まで高送り、高速切削が可能・ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 TAC-RESDRA

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=345681013
一般鋼
(SS・SC材)
100~120N=10620
f=0.11
7960
0.125
6370
0.16
5310
0.16
3980
0.25
3190
0.3
2450
0.315
合金工具鋼
(SUJ2、SKD11、SKD12)
50~70N=5310
f=0.09
3980
0.125
3180
0.13
2650
0.15
1990
0.18
1590
0.2
1230
0.25
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
40~50N=4250
f=0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
調質鋼
(40~48HRC)
35~45N=3720
f=0.06
2790
0.1
2230
0.1
1860
0.12
1390
0.16
1120
0.2
860
0.21
アルミニウム
アルミ合金
100~120N=10620
f=0.16
7960
0.2
6370
0.25
5310
0.30
3980
0.315
3190
0.4
2450
0.5

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TiAlNコート超硬高速高送り加工用ドリル レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
3
28
66
6
+0.012~+0.002
0~-0.008
1個
3.1
28
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
3.2
28
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
3.3
28
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
3.4
28
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
3.5
28
66
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
3.8
36
74
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
4
36
74
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
4.1
36
74
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
4.2
36
74
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
4.3
36
74
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
4.8
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5.1
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5.2
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5.3
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5.5
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
5.8
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
6
44
82
6
+0.016~+0.004
0~-0.008
1個
6.1
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
6.5
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
6.8
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
6.9
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
7
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
7.5
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
7.8
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8
53
91
8
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8.3
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8.5
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8.6
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
8.8
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
9
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
9.5
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
10
61
103
10
+0.021~+0.006
0~-0.009
1個
10.3
71
118
12
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
10.5
71
118
12
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
11
71
118
12
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
12
71
118
12
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
12.5
77
124
14
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
13
77
124
14
+0.025~+0.007
0~-0.011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,900
( 5,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,670
( 5,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,220
( 5,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,920
( 6,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,270
( 6,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,750
( 6,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,890
( 7,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,250
( 6,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,430
( 8,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,890
( 7,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,380
( 8,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,970
( 8,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼からステンレス鋼まで高送り、高速切削が可能
・ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進
・円錐形状+R形シンニングを施すことにより、抜群の強度と安定性を保つことで高速切削を実現
・肩部C面処理を施すことでチッピングを抑制
・直径プラス公差を採用することで、より穴公差に近い高精度な穴が仕上げに効果的

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

606

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラーのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具への穴あけ
5
満足度:5.0
治具に穴をあける際にφ10のプラス公差であけたかったのですが、ほとんどドリルでプラス公差がなく困っていましたが、ミスミの...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレスの量産加工
5
満足度:5.0
ステンレスの量産加工に使用。ドリルがプラス公差になっているので加工している製品寸法にちょうどいい。工具寿命も長い。
0人が参考にしています。
SKDに対して使用
5
満足度:5.0
被削材SKDに対して使用しています。用途としては下穴加工を施す際に利用しています。価格が手ごろでドリル径のサイズのライン...もっと読む
0人が参考にしています。
被削材(S45CやSCM415)に対しての穴あけ加工に使用
4
満足度:4.0
被削材(S45CやSCM415)に対しての穴あけ加工に使用しています。他のメーカーのドリルと比べても性能は悪くないですし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型番TAC-RESDRAと同等のφ9.8ドリルで代替品はあるでしょうか?
A
日立ツールの、型番:04WNSB0980-THをご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,060-2,590 -2,370 -5,0801,710 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)140140140140140118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング