17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラー

TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラー
  • TAC-CR-RFSDB
  • TAC-CR-RFSDR
通常単価(税別)
2,8008,740
税込単価
3,0809,614
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コーナーラジアス処理によりチッピングを抑制・ウェーブ刃形の採用により、抜群の切れ味と強度を実...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要



コーナーラジアス処理によりチッピングを防止します。
ウェーブ刃形の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進させます。
スリーレーキ+Rシンニングを施すことにより、高い求心性を発揮します。
超微粒子超硬合金+TiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能です。

TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ・レギュラー:関連画像

TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ・レギュラー:関連画像

推奨切削条件

型番 TAC-CR-RFSDB / TAC-CR-RFSDR

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
L/D
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=345681013
一般鋼
(SS・SC材)
5×D60~80N=6370
f=0.06
4780
0.1
3820
0.1
3180
0.12
2390
0.16
1910
0.2
1470
0.21
合金工具鋼
(SUJ 2、SKD11、SKD12)
5×D40~60N=4250
f=0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
5×D25~35N=2650
f=0.055
1990
0.08
1590
0.08
1330
0.095
1000
0.125
800
0.16
610
0.17
調質鋼
(40~48HRC)
5×D20~30N=2120
f=0.055
1590
0.08
1270
0.08
1060
0.095
800
0.125
640
0.16
490
0.17
 
TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ・レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
3
16
49
3
0~-0.010
0~-0.006
1個
6
28
70
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
8
37
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
10
43
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
12
51
102
12
0~-0.018
0~-0.011
1個
13
51
102
13
0~-0.018
0~-0.011
1個
3
28
66
3
0~-0.010
0~-0.006
1個
3.3
28
66
3.3
0~-0.012
0~-0.008
1個
4
36
74
4
0~-0.012
0~-0.008
1個
5
44
82
5
0~-0.012
0~-0.008
1個
6
44
82
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
6.8
53
91
6.8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7
53
91
7
0~-0.015
0~-0.009
1個
8
53
91
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
9
61
103
9
0~-0.015
0~-0.009
1個
10
61
103
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
10.3
71
118
10.3
0~-0.018
0~-0.011
1個
11
71
118
11
0~-0.018
0~-0.011
1個
13
77
124
13
0~-0.018
0~-0.011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,120
( 7,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,300
( 9,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,510
( 9,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,150
( 5,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,900
( 5,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,030
( 6,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,300
( 8,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,490
( 9,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーラジアス処理によりチッピングを抑制
・ウェーブ刃形の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進
・スリーレーキ+Rシンニングを施すことにより、高い求心性を発揮
・超微粒子超硬合金+TiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル オイルホール付レギュラータイプ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,800-1,340 -1,450 -4,070 -1,710 -1,560 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)140118118140140140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング