17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が97型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ

通常単価(税別)
2,3508,190
税込単価
2,5859,009
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進・スリーレーキ+R形...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が97型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進させます。
スリーレーキ+R形シンニングを施すことにより、高い求心性を発揮します。
耐久性を高めるため、TAC−ESDBAに比べ芯厚を大きくしています。

TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ:関連画像

推奨切削条件

型番 TAC-RFESDB

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=345681013
一般鋼
(SS・SC材)
60~80N=6370
f=0.06
4780
0.1
3820
0.1
3180
0.12
2390
0.16
1910
0.2
1470
0.21
合金工具鋼
(SUJ 2、SKD11、SKD12)
40~60N=4250
f=0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
25~35N=2650
f=0.055
1990
0.08
1590
0.08
1330
0.095
1000
0.125
800
0.16
610
0.17
調質鋼
(40~48HRC)
20~30N=2120
f=0.055
1590
0.08
1270
0.08
1060
0.095
800
0.125
640
0.16
490
0.17

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
3
20
66
6
0~-0.010
0~-0.008
1個
3.1
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.2
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.3
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.4
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.5
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.6
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.7
20
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.8
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
3.9
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.1
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.2
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.3
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.4
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.5
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.6
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.7
24
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.8
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.9
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.1
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.2
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.3
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.4
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.5
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.6
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.7
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.8
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.9
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
6
28
66
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
6.1
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.2
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.3
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.4
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.5
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.6
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.7
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.8
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.9
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7
34
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.1
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.2
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.3
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.4
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.5
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.6
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.7
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.8
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.9
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
8
41
79
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.1
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.2
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.3
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.4
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.5
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.6
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.7
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.8
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.9
47
89
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進
・スリーレーキ+R形シンニングを施すことにより、高い求心性を発揮
・耐久性を高めるため、TAC-ESDBAに比べ芯厚を大きく設計
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

599

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブのレビュー
4.4平均満足度:4.425件のレビュー
耐摩耗鋼板の穴あけ
5
満足度:5.0
ABREX 12mm の穴あけに使用、硬度的には「TSC-XSDM8.5」のほうが適しているはずでしたがこのドリルの方が...もっと読む
3人が参考にしています。
S50Cの穴あけ100穴
5
満足度:5.0
価格と品質のバランスがよくなかなかよかったです ハイスと価格がそんなに変わらないのでおすすめです。
2人が参考にしています。
浸炭焼入れSCM415の穴径修正
4
満足度:4.0
低価格で納品が早いのは非常に助かります。 また0.1刻みであるのも良いです。 強引な使用をしていますが チッピングが早...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304フランジM5タップ下孔加工
5
満足度:5.0
国内メーカーの超硬ドリル使ったことありますが、そん色なく使わせていただいています
1人が参考にしています。
穴あけ
4
満足度:4.0
鉄やアルミ材に使用しています。切削条件は抑えて使用しているのでへたりにくいです。耐久性はあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,350-2,790 -1,560 -3,120 -1,340 -1,710 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)140140140140118140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング