17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSコート超硬複合ネジレドリル スタブタイプ

TSコート超硬複合ネジレドリル スタブタイプ
通常単価(税別)
5,08011,550
税込単価
5,58812,705
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネジレ角が先端に近い部分は30°、シャンクに近い部分は20°の設計・20°の部分は、芯厚が厚...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

仕様・概要


ネジレ角が先端に近い部分は30°、シャンクに近い部分は20°になります。
20°の部分は、芯厚が厚いため、工具の耐久性が高まります。
超微粒子超硬合金+TSコートとの組み合わせにより優れた耐摩耗性を実現します。

推奨切削条件

型番 TSC-DL-ESDB

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=345681013
一般鋼
(SS・SC材)
100~120N=10620
f=0.11
7960
0.125
6370
0.16
5310
0.16
3980
0.25
3190
0.3
2450
0.315
合金工具鋼
(SUJ2、SKD11、SKD12)
50~70N=5310
f=0.09
3980
0.125
3180
0.13
2650
0.15
1990
0.18
1590
0.2
1230
0.25
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
40~50N=4250
f=0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
調質鋼
(40~48HRC)
35~45N=3720
f=0.06
2790
0.1
2230
0.1
1860
0.12
1390
0.16
1120
0.2
860
0.21
アルミニウム
アルミ合金
100~120N=10620
f=0.16
7960
0.2
6370
0.25
5310
0.30
3980
0.315
3190
0.4
2450
0.5

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TSコート超硬複合ネジレドリル スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
3
20
50
4
0~-0.010
0~-0.008
1個
4
24
60
4
0~-0.012
0~-0.008
1個
4.5
24
60
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5
28
60
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
5.5
28
60
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
6
28
60
6
0~-0.012
0~-0.008
1個
6.5
34
80
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
6.8
34
80
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7
34
80
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
7.5
41
90
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
8
41
90
8
0~-0.015
0~-0.009
1個
8.5
47
105
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
9
47
105
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
10
47
105
10
0~-0.015
0~-0.009
1個
10.3
55
115
12
0~-0.018
0~-0.011
1個
11
55
115
12
0~-0.018
0~-0.011
1個
12
55
115
12
0~-0.018
0~-0.011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,080
( 5,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,010
( 6,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,850
( 8,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,850
( 8,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,850
( 8,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,780
( 9,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,160
( 11,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,160
( 11,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,090
( 12,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,550
( 12,705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジレ角が先端に近い部分は30°、シャンクに近い部分は20°の設計
・20°の部分は、芯厚が厚いため工具の耐久性が向上
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

611

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSコート超硬複合ネジレドリル スタブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのドリルの切削条件とステップについて教えて下さい。いままでハイスドリルを使用していたため。
A
回転数3000rpm 送り0.12mm/rev です。基本的にはステップを入れる必要は無く、キリコ等の排出が上手くいっていないようでしたら、0.5Dづつ送りを停止してみて下さい。また、ハイスドリルとの違いは、耐摩耗性が高いので、回転数を上げることができることです。
Q一般鋼(SS400、S45Cとか)に穴を開けられる、刃径:φ6、刃径公差:h7、溝長:20mm以上の超硬ドリルはあるか。
A
h7公差の型番:TSC-DL-ESDB6をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSコート超硬複合ネジレドリル スタブタイプ
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/スタブタイプ/レギュラー
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,080-3,490 -3,060 -3,140 -1,340 -1,560 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)145140140140118140
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zoller
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング