ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

肩削り用カッター アーバー取付けタイプ

肩削り用カッター アーバー取付けタイプ MM40F-125
通常単価(税別)
62,37060,498
税込単価
68,60766,548
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・刃先交換式アーバ―取付タイプホルダー・ISOチップを使用した汎用肩削りカッター・外径:φ80...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番:

MM40F-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM40F-125の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
外径 D(φ)
125
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
粗・中粗加工
刃数(枚)
8
CAM・工具管理ソフト用データ
zoller
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
a(mm)
15.9
2
b(mm)
10
D1(mm)
121
D2(mm)
75
適合チップ
-
H
60
E
38

商品仕様

納期

 

肩削り用カッター アーバー取付けタイプ:関連画像

 

型番リスト

表示件数
型番
MM40F-125

外径 D

(φ)

刃数

(枚)

a

(mm)

b

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

適合チップ

H

E

最小発注数量
125
8
15.9
2
10
121
75
-
60
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,37060,498
( 66,548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先交換式アーバ―取付タイプホルダー
・ISOチップを使用した汎用肩削りカッター
・外径:φ80,φ100,φ125
・刃数:5、6、8枚刃
・適合チップ:TP□N43タイプ

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

818
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩削り用カッター アーバー取付けタイプの型番MM40F-125のページです。 型番MM40F-125に関する仕様情報を記載しております。
肩削り用カッター アーバー取付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肩削り用カッター アーバー取付けタイプ
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ
PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ
メーカーミスミオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格62,37043,430 -63,277 -26,194 -21,851 -40,163 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバーねじ込み式柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
CAM・工具管理ソフト用データzoller-----

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング