17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップ

高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップ
通常単価(税別)
1,150特別価格
税込単価
1,265特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切削性に優れた刃形とチップ材質により安定した加工が可能【適合本体】・高送りラジアスカッター(...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップ:関連画像

 

型番リスト

表示件数

被削材

ブレーカー

材質 超硬コート

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
81
KR5020
1個
鋼 / ステンレス鋼
81
PR5040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1501,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,1501,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性に優れた刃形とチップ材質により安定した加工が可能
【適合本体】
・高送りラジアスカッター(5コーナタイプ) エンドミルタイプ(MPEN)

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要

ブレーカー・材質選定基準
ブレーカー
形状
材質 チップ特性
51KR5020高速加工、中仕上向き。
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金に最適だが、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼にも使用可能。
81 KR5020 標準の粗加工向き。炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に最適だが、高硬度鋼にも使用可能。
PR5040突出しを長くとりたい場合など、厳しい条件下での粗加工、重切削向き。炭素鋼・合金鋼、
ステンレス鋼を得意とするが、高硬度鋼にも使用可能。7.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPDMX0905ZE-81-KR5020とPDMX0905ZE-81-PR5040の2つのチップは、どちらが高硬度鋼の加工に適しているかを教えて欲しい。ちなみに、用途は荒取りで考えている。
A
どちらも、硬度HRC55までの高硬度鋼に対応しています。2つのチップの違いですが、用途での使い分けになります。中~重までの通常の祖加工に適しているのは、PDMX0905ZE-81-KR5020。
より重切削に適しているのは、PDMX0905ZE-81-PR5040になります。荒取りがメインであれば、PDMX0905ZE-81-PR5040の方がよいと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
SKG/MSG-10タイプ用チップ
高送りカッタ用6コーナ仕様インサート
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU
メーカーミスミタンガロイダイジェットダイジェットタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,1501,662 -1,367957 -2,0901,402
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜2日目3日目
形状(型番頭文字)その他L(長方形)S(正方形)S(正方形)W(六角形)E(75°ひし形)
逃げ角D(15°)N(0°)P(11°)P(11°)その他N(0°)
利用可能コーナー数544464
d(mm)13.5-----
d1(mm)5.5-----

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング