17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・先端径を基準としたインナーR寸法0.01mm指定タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様



 
超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・先端径基準R付タイプ:関連画像

規格表

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・先端径基準R付タイプ:関連画像
型番 インナーR
CR

0.01mm単位指定
先端径
D
首下長
大径
D1
全長
L
シャンク径
d
SCREM40.10〜0.750.51.5〜32R+D+0.150
0.76〜1.500.84〜750
61.51〜2.001.57〜850
82.01〜3.001.510〜1260
103.01〜3.902.012〜1560
123.91〜4.902.016〜1865
164.91〜5.902.018〜20100

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

■納期
超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・先端径基準R付タイプ:関連画像

追加工

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・先端径基準R付タイプ:関連画像

コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

推奨切削条件

超硬インナーRカッターによるコーナーR加工

切削条件
・切込みは前加工と仕上げ加工に分け、前加工では数回に分けて加工して、最後0.05mm残してください。
 仕上げ加工では残りの0.05mmを加工するようにしてください。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の機械で回転数が上がらない場合はテーブル送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
 

型番 SCREM/SCRDEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.18025,2006020,2004516,00020040,000
0.28012,6006010,100458,00020040,000
0.3808,400606,700455,30020026,700
0.4806,300605,000454,00020020,000
0.5805,000604,000453,20020016,000
0.6804,800603,800453,00020014,700
0.7804,600603,600452,90020012,600
0.8804,400603,400452,80020011,000
0.9804,200603,200452,7002009,800
1804,000603,000452,6002008,800
2702,700502,300401,8001504,600
3702,100501,800401,4001503,400
4601,600451,400351,1001202,500
5601,300451,100359001202,100
6601,10046900368001201,800

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

表示件数

インナーR(CR)

(mm)

シャンク径d

(mm)

全長L

(mm)

先端径D

(mm)

首下長ℓ

(mm)

最小発注数量
0.1 ~ 1.5
4
50
インナーR(CR)≦0.75:0.5/インナーR(CR)≧0.76:0.8
インナーR(CR)≦0.75:1.5~3/インナーR(CR)≧0.76:4~7
1個
1.51 ~ 2
6
50
1.5
7~8
1個
2.01 ~ 3
8
60
1.5
10~12
1個
3.01 ~ 3.9
10
60
2.0
12~15
1個
3.91 ~ 4.9
12
65
2.0
16~18
1個
4.91 ~ 5.9
16
100
2.0
18~20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端径を基準としたインナーR寸法0.01mm指定タイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

506

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
R
4
満足度:4.0
入れ子の裏面の加工が スム−ズにでき 非常に便利です 加工もやりやすいです
1人が参考にしています。
R面取り加工
5
満足度:5.0
細かく寸法を指示できるため便利です。 納期も早いため大変満足です。
0人が参考にしています。
樹脂加工
5
満足度:5.0
樹脂の加工用で使用しましたがとても切れ味がよく良かったです。
0人が参考にしています。
R加工
5
満足度:5.0
金型でR加工が必要な時に使っていました。問題ないと思います。最近は3Dで回りますが、あればあったで便利です。
0人が参考にしています。
R
3
満足度:3.0
Rつきの 加工がらくにでき コ−テイングがはいっているので かたい材質でも たいおうでき 便利です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q超硬直刃インナーRカッター、"SCREM4-1"、"SCREM4-1.5"のTSコート付の型番を教えて欲しい。
A
"SCREM4-1-TS"、"SCREM4-1.5-TS"です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ
超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ
超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプ
超硬インナーRカッター 2枚刃
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---4,570 -3,560 -3,560 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工形状インナーRインナーR先端インナーR付テーパ---
工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金---
刃数(枚)222---
大径D1(mm)2R+D+0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナーR(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング