17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [2-16/0.1mm単位]
    • 片角θ(度)

      ~mm
        [5-20/1]
      • 片角θ(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • シャンク径d(mm)

          ~mm
        • 全長L(mm)

          ~mm
        • ストレート刃長ℓ(mm)

          ~mm
            [1-16/0.1mm単位]
          • 逆テーパ刃長ℓ1(mm)

            ~mm
            [1-1.5/0.1mm単位]
            [2-18/0.1mm単位]
          • 首長ℓ2(mm)

            ~mm
              [1-10/0.5mm単位]
            • タイプ

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            【特長】・複雑な形状を効率的に加工可能な逆テーパ2枚刃の側面ストレート刃付タイプ・刃径・刃長・片角・首...

            詳細を確認
            未確定:候補が9型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品仕様



             
            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ:関連画像

            選定サポート情報

            ●角度表記
            ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
            お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
            小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
            (例1)
            1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
            (例2)
            2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

            規格表

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ:関連画像
            型番 刃径


            0.1mm単位指定
            ストレート
            刃長


            0.1mm単位指定
            片角
            θ
            度 − 分

            1'単位指定
            逆テーパ刃長
            1
            0.1mm単位指定
            首長
            2
            0.5mm単位指定
            全長
            シャンク径
            d
            θ5°0′〜10°θ10°1′〜15°θ15°1′〜2
            SSBTEM32.0〜3.01.0〜2.05°0'20°0'2.0〜2.51.00.71.0〜2.040
            43.0〜4.01.0〜3.02.0〜4.02.0〜2.51.0〜1.51.0〜4.050
            64.0〜6.01.0〜6.03.0〜5.03.0〜4.02.0〜4.02.0〜6.060
            86.0〜8.01.0〜8.04.0〜9.04.0〜6.02.0〜5.02.0〜8.060
            108.0〜10.01.0〜10.05.0〜13.05.0〜8.02.0〜8.02.0〜10.080
            1210.0〜12.01.0〜12.06.0〜17.06.0〜11.02.0〜10.02.0〜10.080
            1612.0〜16.01.0〜16.08.0〜18.08.0〜12.02.0〜11.02.0〜10.0100



            ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

            数 量1〜23〜45〜1415〜
            値引率価格表7%16%[お見積り]

            納期

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ:関連画像

            追加工

            推奨切削条件

            自由指定直刃エンドミルによる溝切削

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ 推奨切削条件
            • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
            • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
            • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
            • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
            • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
            • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

            型番 SSBTEM

            被削材機械構造用炭素鋼
            (S45C~S55C)
            合金工具鋼
            (SKD、SUS、SCM)
            調質鋼(35~40HRC)
            (HPM、NAK)
            刃径D送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
            138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
            242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
            342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
            442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
            542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
            642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
            742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
            842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
            942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
            1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
            1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
            1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
            1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
            1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
            1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
            1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

            注意・禁止事項

            • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
            • 切削条件は都度調整してください。
            • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

            技術情報

            型番リスト

            表示件数

            刃径D

            (mm)

            片角θ(度)

            片角θ(分)

            シャンク径d

            (mm)

            全長L

            (mm)

            ストレート刃長ℓ

            (mm)

            逆テーパ刃長ℓ1

            (mm)

            首長ℓ2

            (mm)

            最小発注数量
            2 ~ 3
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            3
            40
            1 ~ 2
            0.7 ~ 1
            1 ~ 2
            1個
            2 ~ 3
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            3
            40
            1 ~ 2
            2 ~ 2.5
            1 ~ 2
            1個
            3 ~ 4
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            4
            50
            1 ~ 3
            1 ~ 1.5
            1 ~ 4
            1個
            3 ~ 4
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            4
            50
            1 ~ 3
            2 ~ 4
            1 ~ 4
            1個
            4 ~ 6
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            6
            60
            1 ~ 6
            2 ~ 5
            2 ~ 6
            1個
            6 ~ 8
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            8
            60
            1 ~ 8
            2 ~ 9
            2 ~ 8
            1個
            8 ~ 10
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            10
            80
            1 ~ 10
            2 ~ 13
            2 ~ 10
            1個
            10 ~ 12
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            12
            80
            1 ~ 12
            2 ~ 17
            2 ~ 10
            1個
            12 ~ 16
            5 ~ 20
            0 ~ 59
            16
            100
            1 ~ 16
            2 ~ 18
            2 ~ 10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            【特長】
            ・複雑な形状を効率的に加工可能な逆テーパ2枚刃の側面ストレート刃付タイプ
            ・刃径・刃長・片角・首長の寸法指定

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            503

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプのレビュー
            4.3平均満足度:4.33件のレビュー
            試作品に使用しています
            5
            満足度:5.0
            顧客から加工を依頼されている試作品に使用しています。今回もアルミ材の特殊加工なので購入しました。切削条件はカタログ値を参...もっと読む
            0人が参考にしています。
            スライド
            4
            満足度:4.0
            スライドにひっぱられないように 使用しました 少し 加工して 問題なく使用できました
            0人が参考にしています。
            あんダ−
            4
            満足度:4.0
            固定とられが製品で おおきいばあいにさいして こちらのエンドミルつかい 対応してます
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ
            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ
            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)
            超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ
            超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
            通常価格-----11,392 -
            通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
            加工形状側面ストレート付逆テーパ逆テーパつなぎ部R付逆テーパ逆テーパつなぎ部R付逆テーパ-
            工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金-
            刃数(枚)22222-
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            逆テーパ(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング