17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [2-16/0.1mm単位]
    • 片角θ(度)

      ~mm
        [0-15/1]
      • 片角θ(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • ラジアスR1(mm)

          ~mm
          [0.1-1/0.01mm単位]
        • 刃長ℓ(mm)

          ~mm
            [0-38/1mm単位]
          • シャンク径d(mm)

            ~mm
          • 全長L(mm)

            ~mm
          • タイプ

          • 出荷日

            • すべて
            • 3日以内

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:3日目

          【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.01mm単位指定可能・片角(θ) 1′単位指定可...

          詳細を確認
          未確定:候補が32型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品仕様



           
          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ(ラジアス):関連画像

          型番表示方法



          外形図をご参照の上、『絞り込み条件』より、ご希望の寸法を指定

          ① 「シャンク径d」 選択
             SBTEM(シャンク径Φ6)

          ② 「刃径D」 0.1㎜単位指定
             SBTEM6-5.9(刃径5.9㎜)

          ③ 「片角θ」 1°-1′単位指定
             SBTEM6-5.9-1030(片角10° 30′)

          ④ 「ラジアスR」 0.01㎜単位指定
             SBTEM6-5.9-10-30-0.50(ラジアス0.50㎜)

          ⑤ 「刃長ℓ」 1㎜単位指定
             SBTEM6-5.9-10-30-0.50-(刃長3㎜)
             ※片角範囲で刃長範囲が可変⇒規格表を確認

          選定サポート情報

          ●仮想点
          テーパー角度の延長線上と底刃底面の延長線上との交点が仮想点となります。
          自由指定直刃エンドミル:仮想点

          ●角度表記
          ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
          お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
          小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
          (例1)
          1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
          (例2)
          2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

          規格表

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ(ラジアス):関連画像
          型番 刃径


          0.1mm単位指定
          片角
          θ
          度 − 分
          1'単位指定
          ラジアス


          0.01mm単位指定
          刃長

          1mm単位指定
          全長
          シャンク径
          d
          θ0°15′〜θ5°θ5°1′〜θ10°θ10°1′〜θ15°SBTEMLS−SBTEM
          SBTEM

          LS−SBTEM

          (ロングシャンク)
          32.0〜3.00°15'〜15°0'01〜51〜214060
          0.10〜1.00
          43.0〜4.002〜92〜42〜35080
          0.10〜1.00
          64.0〜6.003〜113〜536090
          0.10〜1.00
          86.0〜8.004〜194〜94〜66090
          0.10〜1.00
          108.0〜10.005〜265〜135〜880120
          0.10〜1.00
          1210.0〜12.006〜346〜176〜1180120
          0.10〜1.00
          1612.0〜16.008〜388〜188〜12100
          0.10〜1.00


          ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

          数 量1〜23〜45〜1415〜
          値引率価格表7%16%[お見積り]

          納期

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ(ラジアス):関連画像

          追加工

          推奨切削条件

          自由指定直刃エンドミルによる溝切削

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス) 推奨切削条件-1
          • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
          • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
          • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
          • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
          • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
          • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

          型番 SBTEM

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
          138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
          242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
          342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
          442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
          542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
          642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
          742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
          842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
          942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
          1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
          1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
          1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
          1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
          1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
          1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
          1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

          自由指定直刃エンドミルによる側面切削

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス) 推奨切削条件-2
          • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
          • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
          • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
          • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
          • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
          • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

          型番 SBTEM

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
          181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
          290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
          390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
          490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
          5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
          6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
          7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
          8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
          9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
          10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
          11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
          12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
          13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
          14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
          15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
          16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

          注意・禁止事項

          • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
          • 切削条件は都度調整してください。
          • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

          技術情報

          型番リスト

          表示件数
          型番

          刃径D

          (mm)

          片角θ(度)

          片角θ(分)

          ラジアスR1

          (mm)

          刃長ℓ

          (mm)

          シャンク径d

          (mm)

          全長L

          (mm)

          最小発注数量
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          0 ~ 1
          3
          60
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          1 ~ 5
          3
          60
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          0 ~ 1
          3
          60
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          1 ~ 5
          3
          60
          1個
          3 ~ 4
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          2 ~ 9
          4
          80
          1個
          3 ~ 4
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          2 ~ 9
          4
          80
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          0 ~ 11
          6
          90
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          0 ~ 11
          6
          90
          1個
          6 ~ 8
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          4 ~ 19
          8
          90
          1個
          6 ~ 8
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          4 ~ 19
          8
          90
          1個
          8 ~ 10
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          5 ~ 26
          10
          120
          1個
          8 ~ 10
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          5 ~ 26
          10
          120
          1個
          10 ~ 12
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          6 ~ 34
          12
          120
          1個
          10 ~ 12
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          6 ~ 34
          12
          120
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          0 ~ 1
          3
          40
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          1 ~ 5
          3
          40
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          0 ~ 1
          3
          40
          1個
          2 ~ 3
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          1 ~ 5
          3
          40
          1個
          3 ~ 4
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          2 ~ 9
          4
          50
          1個
          3 ~ 4
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          2 ~ 9
          4
          50
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          2 ~ 3
          6
          60
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          3 ~ 11
          6
          60
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          2 ~ 3
          6
          60
          1個
          4 ~ 6
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          3 ~ 11
          6
          60
          1個
          6 ~ 8
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          4 ~ 19
          8
          60
          1個
          6 ~ 8
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          4 ~ 19
          8
          60
          1個
          8 ~ 10
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          5 ~ 26
          10
          80
          1個
          8 ~ 10
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          5 ~ 26
          10
          80
          1個
          10 ~ 12
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          6 ~ 34
          12
          80
          1個
          10 ~ 12
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          6 ~ 34
          12
          80
          1個
          12 ~ 16
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0
          8 ~ 38
          16
          100
          1個
          12 ~ 16
          0 ~ 15
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1
          8 ~ 38
          16
          100
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・図面不要、型番で簡単注文
          ・刃径(D) 0.01mm単位指定可能
          ・片角(θ) 1′単位指定可能
          ・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
          【用途】
          ・モールド金型のランナーロック加工に対応
          ・アリ溝加工にも最適
          《納期》
          ・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          502

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)のレビュー
          4.5平均満足度:4.512件のレビュー
          金型加工
          5
          満足度:5.0
          金型の加工に使用しています。 細かく寸法が決められるため様々な形状の工具を作成できるので助かります。
          0人が参考にしています。
          アンダ−
          4
          満足度:4.0
          ZP形状加工に 使用しております こちらスプ−ルとられ対策に 有効ですね
          0人が参考にしています。
          金型加工
          5
          満足度:5.0
          ゴム金型の溝加工に使用しました。 逆テーパーエンドミルがサイズオーダー出来、 値段もリーズナブルなので助かりました。 刃...もっと読む
          0人が参考にしています。
          樹脂加工
          5
          満足度:5.0
          逆テーパー部の加工。 納期が早く価格も手頃でいいと思います。 寸法指定方法も分かりやすいです。
          0人が参考にしています。
          アンダ−
          4
          満足度:4.0
          S-STARの焼き入れ材 HRC50~55度の場合 アンダ−をハイスでは かこうできず こちら使います
          0人が参考にしています。

          よくあるご質問(FAQ)

          QSBTEM4-3.3-10にて、S45C(生)を切削。送り25、回転7000で削ると50mmくらい進んだ所で折れてしまう。原因は?
          A
          まず、スクエアエンドミルで粗取りをお願い致します。また回転が推奨の3倍なので2000回転位に落とし、様子を見ながら40mm/min位でご検討下さい。
          Q本エンドミルで、以下の仕様の特注は対応可能か。・刃径が1φ。・内角が70度。・刃長:0.3mm~0.5mm
          A
          申し訳ありませんが、刃径φ1に対し、内角70°(ミスミの仕様だと片角20°)ですと、刃の根本がφ0.5~0.6しか取れないことから刃が付けれず、加工が出来ません。
          Q被削材:SUS630 コート種は何を選択したらよいですか。
          A
          SUSでしたら選択肢で耐熱性が一番高いTSコートをお勧め致します

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)
          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ
          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ
          超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ
          超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
          通常価格-----11,392 -
          通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
          加工形状逆テーパ逆テーパ側面ストレート付逆テーパつなぎ部R付逆テーパつなぎ部R付逆テーパ-
          工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金-
          刃数(枚)22222-
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          逆テーパ(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング