17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 先端R(mm)

    ~mm
      [0.5-7.5/0.01mm単位]
    • 片角θ(度)

      ~mm
        [0-30/1]
      • 片角θ(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • 刃長ℓ(mm)

          ~mm
            [1-20/0.5mm単位]
          • シャンク径d(mm)

            ~mm
          • 全長L(mm)

            ~mm
          • インナーR(CR)(mm)

            ~mm
              [0.1-2/0.01mm単位]
            • タイプ

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            【特長】・効率的な加工を実現するテーパボール形状の首部インナーR付タイプ・追加工指定で、被削材に適した...

            詳細を確認
            未確定:候補が6型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品仕様



             
            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

            選定サポート情報

            ●角度表記
            ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
            お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
            小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
            (例1)
            1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
            (例2)
            2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

            規格表

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
            型番 先端

            0.01mm単位指定
            片角
            θ
            度 − 分
            1'単位指定
            刃長

            0.5mm単位指定
            インナーR
            CR

            0.01mm単位指定
            刃径
            全長
            L
            シャンク径
            d
            STBCREM40.50〜1.500°15'〜30°0'1.0〜8.0 0.10≦CR≦2.00D=R×2×cosθ50
            60.50〜2.501.0〜10.0 60
            80.50〜3.501.0〜12.0 60
            100.50〜4.502.0〜14.0 80
            120.50〜5.502.0〜16.0 80
            160.50〜7.503.0〜20.0 100


            *サイズによって先端(R)が取れない場合がありますのでご注意ください。 最大刃長 (max)=(d−D−2CR)/2/tanθ

            ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

            数 量1〜23〜45〜1415〜
            値引率価格表7%16%[お見積り]

            納期

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

            追加工

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

            コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

            推奨切削条件

            自由指定直刃エンドミルによる切削

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-1
            • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
            • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
            • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
            • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
            • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

            型番 STBCREM

            被削材機械構造用炭素鋼
            (S45C~S55C)
            合金工具鋼
            (SKD、SUS、SCM)
            調質鋼(35~40HRC)
            (HPM、NAK)
            刃径D1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
            2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
            30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
            3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
            40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
            4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
            50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
            5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
            60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
            70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
            80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
            90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
            100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
            110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
            120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
            130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
            140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
            150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
            160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

            自由指定直刃エンドミルによる側面切削

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-2
            • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
            • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
            • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
            • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
            • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
            • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

            型番 STBCREM

            被削材機械構造用炭素鋼
            (S45C~S55C)
            合金工具鋼
            (SKD、SUS、SCM)
            調質鋼(35~40HRC)
            (HPM、NAK)
            刃径D送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
            390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
            490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
            5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
            6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
            7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
            8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
            9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
            10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
            11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
            12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
            13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
            14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
            15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
            16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

            注意・禁止事項

            • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
            • 切削条件は都度調整してください。
            • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

            技術情報

            型番リスト

            表示件数

            先端R

            (mm)

            片角θ(度)

            片角θ(分)

            刃長ℓ

            (mm)

            シャンク径d

            (mm)

            全長L

            (mm)

            インナーR(CR)

            (mm)

            最小発注数量
            0.5 ~ 1.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            1 ~ 8
            4
            50
            0.1 ~ 2
            1個
            0.5 ~ 2.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            1 ~ 10
            6
            60
            0.1 ~ 2
            1個
            0.5 ~ 3.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            1 ~ 12
            8
            60
            0.1 ~ 2
            1個
            0.5 ~ 4.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            2 ~ 14
            10
            80
            0.1 ~ 2
            1個
            0.5 ~ 5.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            2 ~ 16
            12
            80
            0.1 ~ 2
            1個
            0.5 ~ 7.5
            0 ~ 30
            0 ~ 59
            3 ~ 20
            16
            100
            0.1 ~ 2
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            【特長】
            ・効率的な加工を実現するテーパボール形状の首部インナーR付タイプ
            ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            491

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプのレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
            超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃
            超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
            超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃
            A6063 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
            加工形状インナーR付テーパボール面取り付テーパボールテーパボール---
            工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金---
            刃径D(mm)R×2×cosθR×2×cosθR×2×cosθ---
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            テーパボール(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング