17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [3-4/0.1mm単位]
      [5-16/0.1mm単位]
    • 刃幅ℓ(mm)

      ~mm
        [1-5/0.1mm単位]
      • 首長ℓ1(mm)

        ~mm
        [2-16/1mm単位]
      • 首径d1(mm)

        ~mm
          [1.5-2/0.1mm単位]
          [3-12/0.1mm単位]
        • シャンク径d(mm)

          ~mm
        • 全長L(mm)

          ~mm
        • 刃数(枚)

          ~mm
        • 端面幅b(mm)

          ~mm
            [0.2-4.8/0.05mm単位]
          • 片角θ(°)

            ~mm
              [5-75/1°単位]
            • コーナーR(mm)

              ~mm
                [0.1-4.7/0.05mm単位]
              • タイプ

              • 出荷日

                • すべて
                • 3日以内

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:3日目

              【特長】・底部と裏部の形状加工が両立可能・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

              詳細を確認
              未確定:候補が12型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              商品仕様

              規格表

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・底部コーナーアングル、裏部ラジアス:関連画像
              型番 刃径

              0.1mm単位指定
              刃幅

              0.1mm単位指定
              首長
              1
              1mm単位指定
              首径
              d
              1
              0.1mm単位指定
              端面幅
              b

              0.05mm単位指定
              コーナー

              0.05mm単位指定
              片角
              θ

              1°指定
              全長
              L
              シャンク径
              d
              STSCREM
              (2枚刃)
              STSCREMW
              (4枚刃)
              43.0~4.0 1.0~2.0 21.52.00.20≦b≦−0.200.10≦R≦−0.30

              75°

              50
              65.0〜6.0 2.0〜5.0 2〜6 3.0〜4.0 60
              86.1〜8.0 2.0〜5.0 2〜8 4.0〜6.0 60
              108.1〜10.0 2.0〜5.0 2〜10 5.0〜7.0 80
              1210.1〜12.0 2.0〜5.0 2〜12 6.0〜8.0 80
              1612.1〜16.02.0〜5.02〜168.0〜12.0100


              首径の選択は「2≦D−d1」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

              ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

              数 量1〜23〜45〜1415〜
              値引率価格表7%16%[お見積り]

               

              推奨切削条件

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス 推奨切削条件-1
              • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
              • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

              型番 STSCREM

              ■側面切削条件

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              41202,380801,590601,200
              6951,590641,06048800
              8711,1904880036600
              10589603864029480
              12488003253024400
              16366002440018300

              型番 STSCREMW

              ■側面切削条件

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              41802,3801201,590901,200
              61431,590951,06072800
              81071,1907280054600
              10869605864043480
              12728004853036400
              16546003640027300
               
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス 推奨切削条件-2
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
              • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

              型番 STSCREM

              ■溝切削条件

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              4602,380401,590301,200
              6431,590291,06022800
              8321,1902280016600
              10269601764013480
              12228001453011400
              1616600114008300

              型番 STSCREMW

              ■溝切削条件

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              4902,380601,590451,200
              6651,590431,06033800
              8491,1903380024600
              10399602664019480
              12338002253016400
              16246001640012300

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・底部コーナーアングル、裏部ラジアス:関連画像

              型番リスト

              表示件数

              刃径D

              (mm)

              刃幅ℓ

              (mm)

              首長ℓ1

              (mm)

              首径d1

              (mm)

              シャンク径d

              (mm)

              全長L

              (mm)

              刃数

              (枚)

              端面幅b

              (mm)

              片角θ

              (°)

              コーナーR

              (mm)

              最小発注数量
              3 ~ 4
              1 ~ 2
              2
              1.5 ~ 2
              4
              50
              2
              0.2 ~ 1.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 1.7
              1個
              5 ~ 6
              2 ~ 5
              2 ~ 6
              3 ~ 4
              6
              60
              2
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              6.1 ~ 8
              2 ~ 5
              2 ~ 8
              4 ~ 6
              8
              60
              2
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              8.1 ~ 10
              2 ~ 5
              2 ~ 10
              5 ~ 7
              10
              80
              2
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              10.1 ~ 12
              2 ~ 5
              2 ~ 12
              6 ~ 8
              12
              80
              2
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              12.1 ~ 16
              2 ~ 5
              2 ~ 16
              8 ~ 12
              16
              100
              2
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              3 ~ 4
              1 ~ 2
              2
              1.5 ~ 2
              4
              50
              4
              0.2 ~ 1.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 1.7
              1個
              5 ~ 6
              2 ~ 5
              2 ~ 6
              3 ~ 4
              6
              60
              4
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              6.1 ~ 8
              2 ~ 5
              2 ~ 8
              4 ~ 6
              8
              60
              4
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              8.1 ~ 10
              2 ~ 5
              2 ~ 10
              5 ~ 7
              10
              80
              4
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              10.1 ~ 12
              2 ~ 5
              2 ~ 12
              6 ~ 8
              12
              80
              4
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              12.1 ~ 16
              2 ~ 5
              2 ~ 16
              8 ~ 12
              16
              100
              4
              0.2 ~ 4.8
              5 ~ 75
              0.1 ~ 4.7
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目

              詳細情報

              基本情報

              【特長】
              ・底部と裏部の形状加工が両立可能
              ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              469

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアスのレビュー
              この商品のレビューはありません

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス
              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
              加工形状底部コーナーアングル・裏部ラジアス底部ラジアス・裏部コーナーアングルコーナーアングルラジアスラジアスコーナーC
              工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング