17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
  • 刃幅ℓ(mm)

    ~mm
  • 首長ℓ1(mm)

    ~mm
  • 首径d1(mm)

    ~mm
  • シャンク径d(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 両角θ(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ
通常単価(税別)
8,12011,490
税込単価
8,93212,639
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・定番TスロットのWアンギュラ形状4枚刃タイプ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングによ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃・Wアンギュラ:関連画像
型番刃径
D
両角
θ
刃幅
首長
ℓ1
首径
d1
シャンク径
d
全長
TSC-STSWAGEMW5601.442.5650
902.4
6601.842.7650
902.83
8602.453.6860
903.84
10603.164.51070
904.85


■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜2930〜4950〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

推奨切削条件

型番 TSC-STSWAGEMW

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41802,3801201,590901,200
61431,590951,06072800
81071,1907280054600
10869605864043480
12728004853036400
16546003640027300
 
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4902,380601,590451,200
6651,590431,06033800
8491,1903380024600
10399602664019480
12338002253016400
16246001640012300
 

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃・Wアンギュラ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径D

(mm)

刃幅ℓ

(mm)

首長ℓ1

(mm)

首径d1

(mm)

シャンク径d

(mm)

全長L

(mm)

両角θ

(°)

最小発注数量
5
2.4
4
2.5
6
50
90
1個
6
1.8
4
2.7
6
50
60
1個
6
2.8
4
3
6
50
90
1個
8
2.4
5
3.6
8
60
60
1個
8
3.8
5
4
8
60
90
1個
10
3.1
6
4.5
10
70
60
1個
10
4.8
6
5
10
70
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,290
( 10,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,290
( 10,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,490
( 12,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,490
( 12,639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番TスロットのWアンギュラ形状4枚刃タイプ
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

462

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
樹脂加工
4
満足度:4.0
両角90°の物を使用して表裏の面取りを同工程で行いました。 うまく加工することができて満足しています。
0人が参考にしています。
ダイス鋼(SKD焼き入れ)、STARVAXに対して使用
4
満足度:4.0
ダイス鋼(SKD焼き入れ)、STARVAXに対して使用しています。作業員からも使いづらいなどのクレームはありませんので使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/Wアンギュラ
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/アンギュラ
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/ボール
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/スクエア
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,120-8,120 -10,080 -7,620 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
加工形状WアンギュラアンギュラボールスクエアWアンギュラWアンギュラ
刃数(枚)4444--
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D--
コーティングTSコートTSコートTSコートTSコート--
工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
よく一緒に購入される商品

Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング